Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 14 Treffer
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
Weitere Details
silber ähnlich RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 214 mm
Gewicht: 320 g
zur Artikelansicht
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
Weitere Details
silber ähnlich RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 264 mm
Gewicht: 320 g
zur Artikelansicht
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
Weitere Details
silber ähnlich RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 314 mm
Gewicht: 360 g
zur Artikelansicht
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
Weitere Details
silber ähnlich RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 364 mm
Gewicht: 400 g
zur Artikelansicht
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
Weitere Details
silber ähnlich RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 414 mm
Gewicht: 440 g
zur Artikelansicht
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
Weitere Details
silber ähnlich RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 514 mm
Gewicht: 480 g
zur Artikelansicht
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
Weitere Details
silber ähnlich RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 614 mm
Gewicht: 500 g
zur Artikelansicht
Farbe:
schwarz ähnlich RAL 9005
Weitere Details
schwarz ähnlich RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 214 mm
Gewicht: 300 g
zur Artikelansicht
Farbe:
schwarz ähnlich RAL 9005
Weitere Details
schwarz ähnlich RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 264 mm
Gewicht: 360 g
zur Artikelansicht
Farbe:
schwarz ähnlich RAL 9005
Weitere Details
schwarz ähnlich RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 314 mm
Gewicht: 360 g
zur Artikelansicht
Farbe:
schwarz ähnlich RAL 9005
Weitere Details
schwarz ähnlich RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 364 mm
Gewicht: 380 g
zur Artikelansicht
Farbe:
schwarz ähnlich RAL 9005
Weitere Details
schwarz ähnlich RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 414 mm
Gewicht: 440 g
zur Artikelansicht
Farbe:
schwarz ähnlich RAL 9005
Weitere Details
schwarz ähnlich RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 514 mm
Gewicht: 480 g
zur Artikelansicht
Farbe:
schwarz ähnlich RAL 9005
Weitere Details
schwarz ähnlich RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 614 mm
Gewicht: 500 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Griff
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt
Griffschenkel
Aluminium, eloxiert
Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt
Deckel
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Datenblatt EH 24321. Rohrgriffe – gerade, Frontmontage
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.