24321.0810 - Rohrgriffe
gerade, Frontmontage

Rohrgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren.

Dieser Artikel 24321.0810 - Rohrgriffe gerade, Frontmontage / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 300 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rohr­grif­fe gerade, Frontmontage (EH 24321.)

Farbe
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
schwarz ähnlich RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24321.0810
Dokumente
Rohrgriffe
  • schwarz ähnlich RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 314 mm
  • Gewicht: 360 g
Rohrgriffe

Werkstoff

Griff

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Griffschenkel

  • Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt

Deckel

  • Kunststoff, hellgrau

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24321.0810
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.