24480.0206 - Rändelmuttern
DIN 6303

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
ohne Stiftloch, Form A
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24480.0206
Dokumente
Rändelmuttern
  • ohne Stiftloch, Form A – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Gewicht: 27 g
Rändelmuttern

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.

Montage

Bei der Form B muss die Bohrung nach dem Durchbohren innerhalb des Toleranzfeldes H7 liegen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24480.0206
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.