Rän­del­mut­tern DIN 6303

EH 24480.

Ihre Auswahl ergab 20 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
ohne Stiftloch, Form A
Bild:
1
Werk­stoff:
Automatenstahl, brüniert
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24480.0005
CAD
Dokumente
Rändelmuttern
  • ohne Stiftloch, Form A – Bild 1, Automatenstahl
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Rändelmuttern
Aus­füh­rung:
ohne Stiftloch, Form A
Bild:
1
Werk­stoff:
Automatenstahl, brüniert
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24480.0006
CAD
Dokumente
Rändelmuttern
  • ohne Stiftloch, Form A – Bild 1, Automatenstahl
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Gewicht: 27 g
zur Artikelansicht
Rändelmuttern
Aus­füh­rung:
ohne Stiftloch, Form A
Bild:
1
Werk­stoff:
Automatenstahl, brüniert
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24480.0008
CAD
Dokumente
Rändelmuttern
  • ohne Stiftloch, Form A – Bild 1, Automatenstahl
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 17 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Gewicht: 46 g
zur Artikelansicht
Rändelmuttern
Aus­füh­rung:
ohne Stiftloch, Form A
Bild:
1
Werk­stoff:
Automatenstahl, brüniert
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artikel-Nr.:
24480.0010
CAD
Dokumente
Rändelmuttern
  • ohne Stiftloch, Form A – Bild 1, Automatenstahl
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 20 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Gewicht: 83 g
zur Artikelansicht
Rändelmuttern
Aus­füh­rung:
ohne Stiftloch, Form A
Bild:
1
Werk­stoff:
Automatenstahl, brüniert
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24480.0012
CAD
Dokumente
Rändelmuttern
  • ohne Stiftloch, Form A – Bild 1, Automatenstahl
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • h: 24 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 123 g
zur Artikelansicht
Rändelmuttern
Aus­füh­rung:
mit Stiftloch, Form B
Bild:
2
Werk­stoff:
Automatenstahl, brüniert
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24480.0105
CAD
Dokumente
Rändelmuttern
  • mit Stiftloch, Form B – Bild 2, Automatenstahl
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 vorgebohrt: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Gewicht: 15 g
  • passender Zylinderstift DIN 7: 1,5 m6 x 14
zur Artikelansicht
Rändelmuttern
Aus­füh­rung:
mit Stiftloch, Form B
Bild:
2
Werk­stoff:
Automatenstahl, brüniert
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24480.0106
CAD
Dokumente
Rändelmuttern
  • mit Stiftloch, Form B – Bild 2, Automatenstahl
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • d5 vorgebohrt: 1,4 mm
  • h: 14 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Gewicht: 25 g
  • passender Zylinderstift DIN 7: 1,5 m6 x 16
zur Artikelansicht
Rändelmuttern
Aus­füh­rung:
mit Stiftloch, Form B
Bild:
2
Werk­stoff:
Automatenstahl, brüniert
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24480.0108
CAD
Dokumente
Rändelmuttern
  • mit Stiftloch, Form B – Bild 2, Automatenstahl
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • d5 vorgebohrt: 1,9 mm
  • h: 17 mm
  • e: 3 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Gewicht: 45 g
  • passender Zylinderstift DIN 7: 2,0 m6 x 20
zur Artikelansicht
Rändelmuttern
Aus­füh­rung:
mit Stiftloch, Form B
Bild:
2
Werk­stoff:
Automatenstahl, brüniert
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artikel-Nr.:
24480.0110
CAD
Dokumente
Rändelmuttern
  • mit Stiftloch, Form B – Bild 2, Automatenstahl
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • d5 vorgebohrt: 2,9 mm
  • h: 20 mm
  • e: 4 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Gewicht: 86 g
  • passender Zylinderstift DIN 7: 3,0 m6 x 28
zur Artikelansicht
Rändelmuttern
Aus­füh­rung:
mit Stiftloch, Form B
Bild:
2
Werk­stoff:
Automatenstahl, brüniert
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24480.0112
CAD
Dokumente
Rändelmuttern
  • mit Stiftloch, Form B – Bild 2, Automatenstahl
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • d5 vorgebohrt: 3,9 mm
  • h: 24 mm
  • e: 4 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 121 g
  • passender Zylinderstift DIN 7: 4,0 m6 x 32
zur Artikelansicht
Rändelmuttern
Aus­füh­rung:
ohne Stiftloch, Form A
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24480.0205
CAD
Dokumente
Rändelmuttern
  • ohne Stiftloch, Form A – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Rändelmuttern
Aus­füh­rung:
ohne Stiftloch, Form A
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24480.0206
CAD
Dokumente
Rändelmuttern
  • ohne Stiftloch, Form A – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Gewicht: 27 g
zur Artikelansicht
Rändelmuttern
Aus­füh­rung:
ohne Stiftloch, Form A
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24480.0208
CAD
Dokumente
Rändelmuttern
  • ohne Stiftloch, Form A – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 17 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Gewicht: 46 g
zur Artikelansicht
Rändelmuttern
Aus­füh­rung:
ohne Stiftloch, Form A
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artikel-Nr.:
24480.0210
CAD
Dokumente
Rändelmuttern
  • ohne Stiftloch, Form A – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 20 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Gewicht: 83 g
zur Artikelansicht
Rändelmuttern
Aus­füh­rung:
ohne Stiftloch, Form A
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24480.0212
CAD
Dokumente
Rändelmuttern
  • ohne Stiftloch, Form A – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • h: 24 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 123 g
zur Artikelansicht
Rändelmuttern
Aus­füh­rung:
mit Stiftloch, Form B
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24480.0305
CAD
Dokumente
Rändelmuttern
  • mit Stiftloch, Form B – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 vorgebohrt: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Gewicht: 15 g
  • passender Zylinderstift DIN 7: 1,5 m6 x 14
zur Artikelansicht
Rändelmuttern
Aus­füh­rung:
mit Stiftloch, Form B
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24480.0306
CAD
Dokumente
Rändelmuttern
  • mit Stiftloch, Form B – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • d5 vorgebohrt: 1,4 mm
  • h: 14 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Gewicht: 25 g
  • passender Zylinderstift DIN 7: 1,5 m6 x 16
zur Artikelansicht
Rändelmuttern
Aus­füh­rung:
mit Stiftloch, Form B
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24480.0308
CAD
Dokumente
Rändelmuttern
  • mit Stiftloch, Form B – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • d5 vorgebohrt: 1,9 mm
  • h: 17 mm
  • e: 3 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Gewicht: 45 g
  • passender Zylinderstift DIN 7: 2,0 m6 x 20
zur Artikelansicht
Rändelmuttern
Aus­füh­rung:
mit Stiftloch, Form B
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artikel-Nr.:
24480.0310
CAD
Dokumente
Rändelmuttern
  • mit Stiftloch, Form B – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • d5 vorgebohrt: 2,9 mm
  • h: 20 mm
  • e: 4 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Gewicht: 86 g
  • passender Zylinderstift DIN 7: 3,0 m6 x 28
zur Artikelansicht
Rändelmuttern
Aus­füh­rung:
mit Stiftloch, Form B
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24480.0312
CAD
Dokumente
Rändelmuttern
  • mit Stiftloch, Form B – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • d5 vorgebohrt: 3,9 mm
  • h: 24 mm
  • e: 4 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 121 g
  • passender Zylinderstift DIN 7: 4,0 m6 x 32
zur Artikelansicht
Rändelmuttern

Werkstoff

  • Automatenstahl, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.

Montage

Bei der Form B muss die Bohrung nach dem Durchbohren innerhalb des Toleranzfeldes H7 liegen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24480. Rändelmuttern – DIN 6303
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.