Rän­del­hohl­mut­tern Kunststoff

EH 24820.

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

Werk­stoff
Buch­se
d1 [mm]
d4 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Thermoplast PA, schwarz
Buch­se:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M4
d4 [mm]:
19 mm
Artikel-Nr.:
24820.0004
CAD
Dokumente
Rändelhohlmuttern
  • Stahl
  • d1: M4
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 4,5 g
zur Artikelansicht
Rändelhohlmuttern
Werk­stoff:
Thermoplast PA, schwarz
Buch­se:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
Artikel-Nr.:
24820.0005
CAD
Dokumente
Rändelhohlmuttern
  • Stahl
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 4 g
zur Artikelansicht
Rändelhohlmuttern
Werk­stoff:
Thermoplast PA, schwarz
Buch­se:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M6
d4 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24820.0006
CAD
Dokumente
Rändelhohlmuttern
  • Stahl
  • d1: M6
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • l: 10,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 7 g
zur Artikelansicht
Rändelhohlmuttern
Werk­stoff:
Thermoplast PA, schwarz
Buch­se:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24820.0008
CAD
Dokumente
Rändelhohlmuttern
  • Stahl
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Rändelhohlmuttern
Werk­stoff:
Thermoplast PA, schwarz
Buch­se:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M10
d4 [mm]:
36 mm
Artikel-Nr.:
24820.0010
CAD
Dokumente
Rändelhohlmuttern
  • Stahl
  • d1: M10
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • l: 14 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Rändelhohlmuttern
Werk­stoff:
Thermoplast PA, schwarz
Buch­se:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
Artikel-Nr.:
24820.0205
CAD
Dokumente
Rändelhohlmuttern
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 4 g
zur Artikelansicht
Rändelhohlmuttern
Werk­stoff:
Thermoplast PA, schwarz
Buch­se:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6
d4 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24820.0206
CAD
Dokumente
Rändelhohlmuttern
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • l: 10,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 7 g
zur Artikelansicht
Rändelhohlmuttern
Werk­stoff:
Thermoplast PA, schwarz
Buch­se:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24820.0208
CAD
Dokumente
Rändelhohlmuttern
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Rändelhohlmuttern

Werkstoff

Buchse

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Griff

  • Thermoplast PA, schwarz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24820. Rändelhohlmuttern – Kunststoff
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.