24790.0076 - Hohe Rändelschrauben
DIN 464

Rändelschrauben sind aus einem Stück hergestellt. Entgegen dem Normblatt sind sie generell mit Gewinde bis zum Kopf und mit Auslauf ohne Freistich am Gewindeende gefertigt. Die Schrauben können somit nicht bis zum Bund eingeschraubt werden.

Dieser Artikel 24790.0076 - Hohe Rändelschrauben DIN 464 / (d1: M3, l: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Hohe Rän­del­schrau­ben DIN 464 (EH 24790.)

Werk­stoff
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24790.0076
Dokumente
Hohe Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 3,8 g
Hohe Rändelschrauben

Werkstoff

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8

Hinweise

Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24790.0076
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.