24560.0232 - Kugelknöpfe
DIN 319

Die Kugelknöpfe nach DIN 319 sind nahtlos und poliert.

Dieser Artikel 24560.0232 - Kugelknöpfe DIN 319 / mit konischer Bohrung, Form M (d1: 32 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­knöp­fe DIN 319 (EH 24560.)

Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
mit konischer Bohrung, Form M – Bild 3, schwarz
d1 [mm]:
schwarz
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
-
:
8 mm
Artikel-Nr.:
24560.0232
Dokumente
Kugelknöpfe
  • mit konischer Bohrung, Form M – Bild 3, schwarz
  • d1: 32 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t3 min.: 15 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • für Bolzen h9: 8 mm
  • Gewicht: 19 g
Kugelknöpfe

Werkstoff

Buchse

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Kugel

  • Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005

Montage

Montagehinweis für Form M: Wird mit leichten Schlägen aufgetrieben, hält ohne Verkleben. Passung h9 für das Gegenstück genügt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24560.0232
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.