Ku­gel­knöp­fe DIN 319

EH 24560.

Die Kugelknöpfe nach DIN 319 sind nahtlos und poliert.

Ihre Auswahl ergab 30 Treffer

Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
mit Pressstoffgewinde, Form C – Bild 1, schwarz
d1 [mm]:
schwarz
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
Artikel-Nr.:
24560.0016
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • mit Pressstoffgewinde, Form C – Bild 1, schwarz
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 3,2 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Farbe:
mit Pressstoffgewinde, Form C – Bild 1, schwarz
d1 [mm]:
schwarz
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
Artikel-Nr.:
24560.0020
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • mit Pressstoffgewinde, Form C – Bild 1, schwarz
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 5,2 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Farbe:
mit Pressstoffgewinde, Form C – Bild 1, schwarz
d1 [mm]:
schwarz
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
Artikel-Nr.:
24560.0025
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • mit Pressstoffgewinde, Form C – Bild 1, schwarz
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Farbe:
mit Pressstoffgewinde, Form C – Bild 1, schwarz
d1 [mm]:
schwarz
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
Artikel-Nr.:
24560.0032
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • mit Pressstoffgewinde, Form C – Bild 1, schwarz
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Farbe:
mit Pressstoffgewinde, Form C – Bild 1, schwarz
d1 [mm]:
schwarz
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
Artikel-Nr.:
24560.0040
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • mit Pressstoffgewinde, Form C – Bild 1, schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 42 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Farbe:
mit Pressstoffgewinde, Form C – Bild 1, schwarz
d1 [mm]:
schwarz
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
Artikel-Nr.:
24560.0050
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • mit Pressstoffgewinde, Form C – Bild 1, schwarz
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 86 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Farbe:
mit Gewindebuchse, Form E – Bild 2, schwarz
d1 [mm]:
schwarz
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
Artikel-Nr.:
24560.0116 1)
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • mit Gewindebuchse, Form E – Bild 2, schwarz
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t2 min.: 6 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 3,9 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Farbe:
mit Gewindebuchse, Form E – Bild 2, schwarz
d1 [mm]:
schwarz
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
Artikel-Nr.:
24560.0120
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • mit Gewindebuchse, Form E – Bild 2, schwarz
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t2 min.: 7,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 8 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Farbe:
mit Gewindebuchse, Form E – Bild 2, schwarz
d1 [mm]:
schwarz
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
Artikel-Nr.:
24560.0125
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • mit Gewindebuchse, Form E – Bild 2, schwarz
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t2 min.: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Farbe:
mit Gewindebuchse, Form E – Bild 2, schwarz
d1 [mm]:
schwarz
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
Artikel-Nr.:
24560.0132
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • mit Gewindebuchse, Form E – Bild 2, schwarz
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t2 min.: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Farbe:
mit Gewindebuchse, Form E – Bild 2, schwarz
d1 [mm]:
schwarz
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
Artikel-Nr.:
24560.0140
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • mit Gewindebuchse, Form E – Bild 2, schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t2 min.: 15 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 56 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Farbe:
mit Gewindebuchse, Form E – Bild 2, schwarz
d1 [mm]:
schwarz
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
Artikel-Nr.:
24560.0150
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • mit Gewindebuchse, Form E – Bild 2, schwarz
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t2 min.: 18 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 108 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Farbe:
mit Pressstoffgewinde, Form C – Bild 1, rot
d1 [mm]:
rot
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
Artikel-Nr.:
24560.0516
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • mit Pressstoffgewinde, Form C – Bild 1, rot
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 3,2 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Farbe:
mit Pressstoffgewinde, Form C – Bild 1, rot
d1 [mm]:
rot
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
Artikel-Nr.:
24560.0520
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • mit Pressstoffgewinde, Form C – Bild 1, rot
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 5,2 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Farbe:
mit Pressstoffgewinde, Form C – Bild 1, rot
d1 [mm]:
rot
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
Artikel-Nr.:
24560.0525
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • mit Pressstoffgewinde, Form C – Bild 1, rot
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Farbe:
mit Pressstoffgewinde, Form C – Bild 1, rot
d1 [mm]:
rot
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
Artikel-Nr.:
24560.0532
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • mit Pressstoffgewinde, Form C – Bild 1, rot
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Farbe:
mit Pressstoffgewinde, Form C – Bild 1, rot
d1 [mm]:
rot
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
Artikel-Nr.:
24560.0540
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • mit Pressstoffgewinde, Form C – Bild 1, rot
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 42 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Farbe:
mit Pressstoffgewinde, Form C – Bild 1, rot
d1 [mm]:
rot
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
Artikel-Nr.:
24560.0550
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • mit Pressstoffgewinde, Form C – Bild 1, rot
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 86 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Farbe:
mit Gewindebuchse, Form E – Bild 2, rot
d1 [mm]:
rot
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
Artikel-Nr.:
24560.0616 1)
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • mit Gewindebuchse, Form E – Bild 2, rot
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t2 min.: 6 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 3,9 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Farbe:
mit Gewindebuchse, Form E – Bild 2, rot
d1 [mm]:
rot
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
Artikel-Nr.:
24560.0620
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • mit Gewindebuchse, Form E – Bild 2, rot
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t2 min.: 7,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 8 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Farbe:
mit Gewindebuchse, Form E – Bild 2, rot
d1 [mm]:
rot
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
Artikel-Nr.:
24560.0625
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • mit Gewindebuchse, Form E – Bild 2, rot
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t2 min.: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Farbe:
mit Gewindebuchse, Form E – Bild 2, rot
d1 [mm]:
rot
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
Artikel-Nr.:
24560.0632
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • mit Gewindebuchse, Form E – Bild 2, rot
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t2 min.: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Farbe:
mit Gewindebuchse, Form E – Bild 2, rot
d1 [mm]:
rot
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
Artikel-Nr.:
24560.0640
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • mit Gewindebuchse, Form E – Bild 2, rot
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t2 min.: 15 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 56 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Farbe:
mit Gewindebuchse, Form E – Bild 2, rot
d1 [mm]:
rot
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
Artikel-Nr.:
24560.0650
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • mit Gewindebuchse, Form E – Bild 2, rot
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t2 min.: 18 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 108 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe

Werkstoff

Buchse

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Messing

Kugel

  • Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005
  • Duroplast PF 31, rot ähnlich RAL 3003

Montage

Montagehinweis für Form M: Wird mit leichten Schlägen aufgetrieben, hält ohne Verkleben. Passung h9 für das Gegenstück genügt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24560. Kugelknöpfe – DIN 319
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.