Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 145 Treffer
Weitere Details
schwarz
d1 : 13 mm
d2 : M4
l1 : 16 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 30,5 mm
l2 : 30 mm
Gewicht: 27 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 13 mm
d2 : M4
l1 : 20 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 30,5 mm
l2 : 30 mm
Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 13 mm
d2 : M4
l1 : 25 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 30,5 mm
l2 : 30 mm
Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 13 mm
d2 : M4
l1 : 32 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 30,5 mm
l2 : 30 mm
Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 14 mm
d2 : M5
l1 : 12 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 14 mm
d2 : M5
l1 : 16 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 14 mm
d2 : M5
l1 : 20 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 14 mm
d2 : M5
l1 : 25 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 14 mm
d2 : M5
l1 : 32 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 14 mm
d2 : M5
l1 : 40 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 12 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 16 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 20 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 25 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 32 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 40 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 50 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 18 mm
d2 : M6
l1 : 16 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Gewicht: 72 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 18 mm
d2 : M6
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Gewicht: 72 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 18 mm
d2 : M6
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Gewicht: 74 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 18 mm
d2 : M6
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Gewicht: 74 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 18 mm
d2 : M6
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Gewicht: 76 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 18 mm
d2 : M6
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Gewicht: 76 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 18 mm
d2 : M6
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hebel
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ähnlich RAL 2004, strukturmatt
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt
Innenteile
Stahl, brüniert, Güte 5.8
Schraube
Stahl, brüniert, Güte 5.8
Hinweise
Das Schraubenteil kann ausgetauscht werden.
Bedienung
Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.
Datenblatt EH 24400. Verstellbare Klemmhebel – mit Schraube
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.