24400.0224 - Verstellbare Klemmhebel
mit Schraube

Verstellbare Klemmhebel finden vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, wenn der Einsatzbereich beengt oder eine bestimmte Hebelposition erforderlich ist.

Dieser Artikel 24400.0224 - Verstellbare Klemmhebel mit Schraube / (d1: 18 mm, d2: M6, l1: 16 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ver­stell­ba­re Klemm­he­bel mit Schraube (EH 24400.)

Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24400.0224
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • schwarz
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 72 g
Verstellbare Klemmhebel

Werkstoff

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Innenteile

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8

Schraube

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8

Hinweise

Das Schraubenteil kann ausgetauscht werden.

Bedienung

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24400.0224
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.