24600.0305 - Scheibenhandräder
Leichtmetall

Die Rückseiten sind mit Griffmulden versehen.

Bei allen Handrädern ist die Nabe bearbeitet, der Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert. Die unbearbeiteten, gussrohen Oberflächen sind sauber gestrahlt. Zusammen mit dem hochglanzpolierten Radkranz haben diese Handräder damit ein Finish, das in den meisten Fällen ein zusätzliches Lackieren erübrigt.

Dieser Artikel 24600.0305 - Scheibenhandräder Leichtmetall / mit Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530. (d1: 100 mm, d2 H7: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Schei­ben­hand­rä­der Leichtmetall (EH 24600.)

Aus­füh­rung
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24600.0305
Dokumente
Scheibenhandräder
  • mit Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 3 mm
  • Gewicht: 255 g
  • zugehöriger Zylindergriff EH 24530.: 21 mm x M6
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 11,4 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Scheibenhandräder

Werkstoff

Achsteil

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Handrad

  • Aluminium-Kokillenguss

Zylindergriff EH 24530

  • Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24600.0305
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.