Schei­ben­hand­rä­der Leichtmetall

EH 24600.

Die Rückseiten sind mit Griffmulden versehen.

Bei allen Handrädern ist die Nabe bearbeitet, der Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert. Die unbearbeiteten, gussrohen Oberflächen sind sauber gestrahlt. Zusammen mit dem hochglanzpolierten Radkranz haben diese Handräder damit ein Finish, das in den meisten Fällen ein zusätzliches Lackieren erübrigt.

Ihre Auswahl ergab 56 Treffer

Aus­füh­rung
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24600.0000
CAD
Dokumente
Scheibenhandräder
  • ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Gewicht: 121 g
zur Artikelansicht
Scheibenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24600.0001
CAD
Dokumente
Scheibenhandräder
  • ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Gewicht: 139 g
zur Artikelansicht
Scheibenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24600.0005
CAD
Dokumente
Scheibenhandräder
  • ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Gewicht: 203 g
zur Artikelansicht
Scheibenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24600.0006
CAD
Dokumente
Scheibenhandräder
  • ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Gewicht: 205 g
zur Artikelansicht
Scheibenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24600.0010
CAD
Dokumente
Scheibenhandräder
  • ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Gewicht: 307 g
zur Artikelansicht
Scheibenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24600.0011
CAD
Dokumente
Scheibenhandräder
  • ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Gewicht: 298 g
zur Artikelansicht
Scheibenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24600.0015
CAD
Dokumente
Scheibenhandräder
  • ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Gewicht: 430 g
zur Artikelansicht
Scheibenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24600.0016
CAD
Dokumente
Scheibenhandräder
  • ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Gewicht: 417 g
zur Artikelansicht
Scheibenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24600.0020
CAD
Dokumente
Scheibenhandräder
  • ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Gewicht: 540 g
zur Artikelansicht
Scheibenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24600.0021
CAD
Dokumente
Scheibenhandräder
  • ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Gewicht: 533 g
zur Artikelansicht
Scheibenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
24600.0030
CAD
Dokumente
Scheibenhandräder
  • ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Gewicht: 849 g
zur Artikelansicht
Scheibenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24600.0031
CAD
Dokumente
Scheibenhandräder
  • ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Gewicht: 866 g
zur Artikelansicht
Scheibenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
24600.0040
CAD
Dokumente
Scheibenhandräder
  • ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Gewicht: 1495 g
zur Artikelansicht
Scheibenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
24600.0041
CAD
Dokumente
Scheibenhandräder
  • ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Gewicht: 1441 g
zur Artikelansicht
Scheibenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24600.0100
CAD
Dokumente
Scheibenhandräder
  • mit Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 3 mm
  • Gewicht: 139 g
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 11,4 mm
zur Artikelansicht
Scheibenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24600.0101
CAD
Dokumente
Scheibenhandräder
  • mit Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 4 mm
  • Gewicht: 128 g
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 13,8 mm
zur Artikelansicht
Scheibenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24600.0105
CAD
Dokumente
Scheibenhandräder
  • mit Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 3 mm
  • Gewicht: 201 g
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 11,4 mm
zur Artikelansicht
Scheibenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24600.0106
CAD
Dokumente
Scheibenhandräder
  • mit Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 4 mm
  • Gewicht: 194 g
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 13,8 mm
zur Artikelansicht
Scheibenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24600.0110
CAD
Dokumente
Scheibenhandräder
  • mit Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 4 mm
  • Gewicht: 291 g
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 13,8 mm
zur Artikelansicht
Scheibenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24600.0111
CAD
Dokumente
Scheibenhandräder
  • mit Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 5 mm
  • Gewicht: 288 g
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 16,3 mm
zur Artikelansicht
Scheibenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24600.0115
CAD
Dokumente
Scheibenhandräder
  • mit Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 5 mm
  • Gewicht: 413 g
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 16,3 mm
zur Artikelansicht
Scheibenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24600.0116
CAD
Dokumente
Scheibenhandräder
  • mit Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 5 mm
  • Gewicht: 397 g
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 18,3 mm
zur Artikelansicht
Scheibenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24600.0120
CAD
Dokumente
Scheibenhandräder
  • mit Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 5 mm
  • Gewicht: 529 g
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 16,3 mm
zur Artikelansicht
Scheibenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24600.0121
CAD
Dokumente
Scheibenhandräder
  • mit Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 5 mm
  • Gewicht: 528 g
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 18,3 mm
zur Artikelansicht
Scheibenhandräder

Werkstoff

Achsteil

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Handrad

  • Aluminium-Kokillenguss

Zylindergriff EH 24530

  • Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24600. Scheibenhandräder – Leichtmetall
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.