Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.
Dieser Artikel 24580.0451 - Handräder DIN 950 Grauguss / ohne Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form B-F/G (alt: F 4) (d1: 400 mm, d2 H7: 34 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Handräder DIN 950 Grauguss (EH 24580.)
Handrad
Ballengriff DIN 39 EH 24450.
Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.