Ihre Auswahl ergab 108 Treffer
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4)
- ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) – Bild 1
- d1: 80 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 24 mm
- l1: ~ 29 mm
- l2: 16 mm
- Anzahl der Arme z: 3
- Gewicht: 304 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4)
- ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) – Bild 1
- d1: 80 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 24 mm
- l1: ~ 29 mm
- l2: 16 mm
- Anzahl der Arme z: 3
- Gewicht: 319 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4)
- ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) – Bild 1
- d1: 100 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 26 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: 17 mm
- Anzahl der Arme z: 3
- Gewicht: 486 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4)
- ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) – Bild 1
- d1: 100 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 26 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: 17 mm
- Anzahl der Arme z: 3
- Gewicht: 506 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4)
- ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) – Bild 1
- d1: 125 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 36 mm
- l2: 18 mm
- Anzahl der Arme z: 3
- Gewicht: 720 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4)
- ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) – Bild 1
- d1: 125 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 36 mm
- l2: 18 mm
- Anzahl der Arme z: 3
- Gewicht: 750 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4)
- ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) – Bild 1
- d1: 140 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 30 mm
- l1: ~ 39 mm
- l2: 19 mm
- Anzahl der Arme z: 3
- Gewicht: 865 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4)
- ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) – Bild 1
- d1: 140 mm
- d2 H7: 16 mm
- d3: 30 mm
- l1: ~ 39 mm
- l2: 19 mm
- Anzahl der Arme z: 3
- Gewicht: 907 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4)
- ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) – Bild 1
- d1: 160 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 32 mm
- l1: ~ 40 mm
- l2: 20 mm
- Anzahl der Arme z: 3
- Gewicht: 1151 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4)
- ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) – Bild 1
- d1: 160 mm
- d2 H7: 16 mm
- d3: 32 mm
- l1: ~ 40 mm
- l2: 20 mm
- Anzahl der Arme z: 3
- Gewicht: 1145 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4)
- ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) – Bild 1
- d1: 200 mm
- d2 H7: 18 mm
- d3: 38 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2: 24 mm
- Anzahl der Arme z: 3
- Gewicht: 2218 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4)
- ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) – Bild 1
- d1: 200 mm
- d2 H7: 22 mm
- d3: 38 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2: 24 mm
- Anzahl der Arme z: 3
- Gewicht: 2168 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4)
- ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) – Bild 1
- d1: 250 mm
- d2 H7: 22 mm
- d3: 45 mm
- l1: ~ 50 mm
- l2: 28 mm
- Anzahl der Arme z: 5
- Gewicht: 3740 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4)
- ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) – Bild 1
- d1: 250 mm
- d2 H7: 26 mm
- d3: 45 mm
- l1: ~ 50 mm
- l2: 28 mm
- Anzahl der Arme z: 5
- Gewicht: 3621 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4)
- ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) – Bild 1
- d1: 315 mm
- d2 H7: 26 mm
- d3: 53 mm
- l1: ~ 56 mm
- l2: 33 mm
- Anzahl der Arme z: 5
- Gewicht: 6180 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4)
- ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) – Bild 1
- d1: 315 mm
- d2 H7: 30 mm
- d3: 53 mm
- l1: ~ 56 mm
- l2: 33 mm
- Anzahl der Arme z: 5
- Gewicht: 5800 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4)
- ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) – Bild 1
- d1: 400 mm
- d2 H7: 30 mm
- d3: 65 mm
- l1: ~ 63 mm
- l2: 38 mm
- Anzahl der Arme z: 5
- Gewicht: 9500 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4)
- ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) – Bild 1
- d1: 400 mm
- d2 H7: 34 mm
- d3: 65 mm
- l1: ~ 63 mm
- l2: 38 mm
- Anzahl der Arme z: 5
- Gewicht: 9500 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3)
- mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3) – Bild 1
- d1: 80 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 24 mm
- l1: ~ 29 mm
- l2: 16 mm
- Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 3 mm
- Anzahl der Arme z: 3
- Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 11,4 mm
- Gewicht: 288 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3)
- mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3) – Bild 1
- d1: 80 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 24 mm
- l1: ~ 29 mm
- l2: 16 mm
- Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 4 mm
- Anzahl der Arme z: 3
- Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 13,8 mm
- Gewicht: 287 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3)
- mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3) – Bild 1
- d1: 100 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 26 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: 17 mm
- Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 3 mm
- Anzahl der Arme z: 3
- Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 11,4 mm
- Gewicht: 500 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3)
- mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3) – Bild 1
- d1: 100 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 26 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: 17 mm
- Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 4 mm
- Anzahl der Arme z: 3
- Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 13,8 mm
- Gewicht: 500 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3)
- mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3) – Bild 1
- d1: 125 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 36 mm
- l2: 18 mm
- Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 4 mm
- Anzahl der Arme z: 3
- Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 13,8 mm
- Gewicht: 750 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3)
- mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3) – Bild 1
- d1: 125 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 36 mm
- l2: 18 mm
- Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 5 mm
- Anzahl der Arme z: 3
- Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 16,3 mm
- Gewicht: 723 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Handrad
Ballengriff DIN 98 EH 24460. drehbar
- Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
Ballengriff DIN 39 EH 24450.
- Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
Montage
Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.
Datenblatt EH 24580. Handräder – DIN 950 Grauguss
Downloadkorb:
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.