24580.0330 - Handräder
DIN 950 Grauguss

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Dieser Artikel 24580.0330 - Handräder DIN 950 Grauguss / mit Nabennut, mit drehbarem Griff EH 24460., montiert, Form N-F/G (alt: D 3) (d1: 200 mm, d2 H7: 18 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Hand­rä­der DIN 950 Grauguss (EH 24580.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, mit drehbarem Griff EH 24460., montiert, Form N-F/G (alt: D 3)
Bild:
2
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
24580.0330
Dokumente
Handräder
  • mit Nabennut, mit drehbarem Griff EH 24460., montiert, Form N-F/G (alt: D 3) – Bild 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: M10
  • l1: ~ 45 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 6 mm
  • Anzahl der Arme z: 3
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 20,8 mm
  • Gewicht: 2190 g
  • l3: ~ 75 mm
  • zugehöriger Ballengriff DIN 39 / DIN 98: 25 mm
Handräder

Werkstoff

Handrad

  • Grauguss GG

Ballengriff DIN 98 EH 24460. drehbar

  • Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24580.0330
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.