24580.0141 - Handräder
DIN 950 Grauguss

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Dieser Artikel 24580.0141 - Handräder DIN 950 Grauguss / mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3) (d1: 250 mm, d2 H7: 26 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Hand­rä­der DIN 950 Grauguss (EH 24580.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3)
Bild:
1
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
24580.0141
Dokumente
Handräder
  • mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3) – Bild 1
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 45 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 8 mm
  • Anzahl der Arme z: 5
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 29,3 mm
  • Gewicht: 3635 g
Handräder

Werkstoff

Handrad

  • Grauguss GG

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24580.0141
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.