Hand­kur­beln mit Umleggriff, rostfreier Stahl

EH 24331.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Farbe
l [mm]
d1 H7 [mm]
b H11 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung
Bild:
1
Farbe:
silber
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
10 mm
b H11 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24331.0405
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit glatter Bohrung – Bild 1, silber
  • l: 80 mm
  • d1 H7: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 Zylindergriff ∅: 16 mm
  • Gewicht: 119 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung
Bild:
1
Farbe:
silber
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
12 mm
b H11 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24331.0410
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit glatter Bohrung – Bild 1, silber
  • l: 100 mm
  • d1 H7: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 Zylindergriff ∅: 18 mm
  • Gewicht: 174 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung
Bild:
1
Farbe:
silber
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
14 mm
b H11 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24331.0415
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit glatter Bohrung – Bild 1, silber
  • l: 125 mm
  • d1 H7: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 Zylindergriff ∅: 24 mm
  • Gewicht: 246 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung
Bild:
1
Farbe:
schwarz
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
10 mm
b H11 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24331.0505
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit glatter Bohrung – Bild 1, schwarz
  • l: 80 mm
  • d1 H7: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 Zylindergriff ∅: 16 mm
  • Gewicht: 119 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung
Bild:
1
Farbe:
schwarz
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
12 mm
b H11 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24331.0510
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit glatter Bohrung – Bild 1, schwarz
  • l: 100 mm
  • d1 H7: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 Zylindergriff ∅: 18 mm
  • Gewicht: 174 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung
Bild:
1
Farbe:
schwarz
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
14 mm
b H11 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24331.0515
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit glatter Bohrung – Bild 1, schwarz
  • l: 125 mm
  • d1 H7: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 Zylindergriff ∅: 24 mm
  • Gewicht: 246 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit Vierkant
Bild:
2
Farbe:
silber
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24331.0605
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit Vierkant – Bild 2, silber
  • l: 80 mm
  • b H11: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 Zylindergriff ∅: 16 mm
  • Gewicht: 117 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit Vierkant
Bild:
2
Farbe:
silber
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24331.0610
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit Vierkant – Bild 2, silber
  • l: 100 mm
  • b H11: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 Zylindergriff ∅: 18 mm
  • Gewicht: 171 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit Vierkant
Bild:
2
Farbe:
silber
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24331.0615
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit Vierkant – Bild 2, silber
  • l: 125 mm
  • b H11: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 Zylindergriff ∅: 24 mm
  • Gewicht: 240 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit Vierkant
Bild:
2
Farbe:
schwarz
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24331.0705
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit Vierkant – Bild 2, schwarz
  • l: 80 mm
  • b H11: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 Zylindergriff ∅: 16 mm
  • Gewicht: 117 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit Vierkant
Bild:
2
Farbe:
schwarz
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24331.0710
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit Vierkant – Bild 2, schwarz
  • l: 100 mm
  • b H11: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 Zylindergriff ∅: 18 mm
  • Gewicht: 171 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit Vierkant
Bild:
2
Farbe:
schwarz
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24331.0715
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit Vierkant – Bild 2, schwarz
  • l: 125 mm
  • b H11: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 Zylindergriff ∅: 24 mm
  • Gewicht: 240 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln

Werkstoff

Achsteil

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Griff

  • Thermoplast, schwarz, matt

Kurbelkörper

  • Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9006 silber, strukturmatt
  • Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt

Abdeckkappe

  • Kunststoff, hellgrau

Bedienung

In Bedienstellung ist der Griff arretiert. Zum Bewegen des Griffes in die Ruhestellung muss er in Achsrichtung herausgezogen und umgeklappt werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24331. Handkurbeln – mit Umleggriff, rostfreier Stahl
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.