24331.0605 - Handkurbeln
mit Umleggriff, rostfreier Stahl

Aus­füh­rung
Bild
Farbe
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Vierkant
Bild:
2
Farbe:
silber
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24331.0605
Dokumente
Handkurbeln
  • mit Vierkant – Bild 2, silber
  • l: 80 mm
  • b H11: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 Zylindergriff ∅: 16 mm
  • Gewicht: 117 g
Handkurbeln

Werkstoff

Achsteil

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Griff

  • Thermoplast, schwarz, matt

Kurbelkörper

  • Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9006 silber, strukturmatt

Abdeckkappe

  • Kunststoff, hellgrau

Bedienung

In Bedienstellung ist der Griff arretiert. Zum Bewegen des Griffes in die Ruhestellung muss er in Achsrichtung herausgezogen und umgeklappt werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24331.0605
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.