Ihre Auswahl ergab 12 Treffer
Ausführung:
mit glatter Bohrung
- mit glatter Bohrung – Bild 1, silber
- l: 80 mm
- d1 H7: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 Zylindergriff ∅: 16 mm
- Gewicht: 116 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit glatter Bohrung
- mit glatter Bohrung – Bild 1, silber
- l: 100 mm
- d1 H7: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 Zylindergriff ∅: 18 mm
- Gewicht: 172 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit glatter Bohrung
- mit glatter Bohrung – Bild 1, silber
- l: 125 mm
- d1 H7: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 Zylindergriff ∅: 24 mm
- Gewicht: 261 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit glatter Bohrung
- mit glatter Bohrung – Bild 1, schwarz
- l: 80 mm
- d1 H7: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 Zylindergriff ∅: 16 mm
- Gewicht: 116 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit glatter Bohrung
- mit glatter Bohrung – Bild 1, schwarz
- l: 100 mm
- d1 H7: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 Zylindergriff ∅: 18 mm
- Gewicht: 172 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit glatter Bohrung
- mit glatter Bohrung – Bild 1, schwarz
- l: 125 mm
- d1 H7: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 Zylindergriff ∅: 24 mm
- Gewicht: 261 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Vierkant
- mit Vierkant – Bild 2, silber
- l: 80 mm
- b H11: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 Zylindergriff ∅: 16 mm
- Gewicht: 115 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Vierkant
- mit Vierkant – Bild 2, silber
- l: 100 mm
- b H11: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 Zylindergriff ∅: 18 mm
- Gewicht: 170 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Vierkant
- mit Vierkant – Bild 2, silber
- l: 125 mm
- b H11: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 Zylindergriff ∅: 24 mm
- Gewicht: 256 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Vierkant
- mit Vierkant – Bild 2, schwarz
- l: 80 mm
- b H11: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 Zylindergriff ∅: 16 mm
- Gewicht: 115 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Vierkant
- mit Vierkant – Bild 2, schwarz
- l: 100 mm
- b H11: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 Zylindergriff ∅: 18 mm
- Gewicht: 170 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Vierkant
- mit Vierkant – Bild 2, schwarz
- l: 125 mm
- b H11: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 Zylindergriff ∅: 24 mm
- Gewicht: 256 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Achsteil
Griff
- Thermoplast, schwarz, matt
Kurbelkörper
- Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9006 silber, strukturmatt
- Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt
Abdeckkappe
Bedienung
In Bedienstellung ist der Griff arretiert. Zum Bewegen des Griffes in die Ruhestellung muss er in Achsrichtung herausgezogen und umgeklappt werden.
Datenblatt EH 24331. Handkurbeln – mit Umleggriff
Downloadkorb:
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.