T-Griffe

EH 24512.

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch
Bild:
1
d1 H7 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
55 mm
Artikel-Nr.:
24512.0020
CAD
Dokumente
T-Griffe
  • mit glattem Sackloch – Bild 1
  • d1 H7: 6 mm
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
T-Griffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch
Bild:
1
d1 H7 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
67 mm
Artikel-Nr.:
24512.0030
CAD
Dokumente
T-Griffe
  • mit glattem Sackloch – Bild 1
  • d1 H7: 8 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 16 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 25 mm
  • t: 16 mm
  • Gewicht: 46 g
zur Artikelansicht
T-Griffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch
Bild:
1
d1 H7 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
24512.0035
CAD
Dokumente
T-Griffe
  • mit glattem Sackloch – Bild 1
  • d1 H7: 8 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
T-Griffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch
Bild:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
55 mm
Artikel-Nr.:
24512.0120
CAD
Dokumente
T-Griffe
  • mit Gewindesackloch – Bild 2
  • d2: M6
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
T-Griffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch
Bild:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
55 mm
Artikel-Nr.:
24512.0125
CAD
Dokumente
T-Griffe
  • mit Gewindesackloch – Bild 2
  • d2: M8
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
T-Griffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch
Bild:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
67 mm
Artikel-Nr.:
24512.0130
CAD
Dokumente
T-Griffe
  • mit Gewindesackloch – Bild 2
  • d2: M8
  • l1: 67 mm
  • l2: 16 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 25 mm
  • t: 16 mm
  • Gewicht: 48 g
zur Artikelansicht
T-Griffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch
Bild:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
24512.0135
CAD
Dokumente
T-Griffe
  • mit Gewindesackloch – Bild 2
  • d2: M8
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
T-Griffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch
Bild:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
24512.0140
CAD
Dokumente
T-Griffe
  • mit Gewindesackloch – Bild 2
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
T-Griffe

Werkstoff

  • Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24512. T-Griffe
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.