24100.0101 - Drehriegel
einseitig

Zur Verriegelung von Türen, Schubladen sowie als Transporthilfe usw. einsetzbar.

Der Drehriegel ist 4 x 90° rastbar.

Dieser Artikel 24100.0101 - Drehriegel einseitig / (d1: M6) ist eine Variante der Artikelgruppe Dreh­rie­gel einseitig (EH 24100.)

Farbe
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
silber
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
45 mm
l2 [mm]:
55 mm
Artikel-Nr.:
24100.0101
Dokumente
Drehriegel
  • silber
  • d1: M6
  • d2: 9 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 55 mm
  • b: 19 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 13,3 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 6,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit max.: 500 N
  • Gewicht: 60 g
Drehriegel

Werkstoff

Hebel

  • Zink-Druckguss, silber ähnlich RAL 9006

Innenteile

  • Sintermetall

Schraube

  • Rostfreier Stahl A2 (ISO 10642)
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24100.0101
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.