Dreh­rie­gel Flügelgriff einseitig

EH 24101.

Zur Verriegelung von Türen, Schubladen sowie als Transporthilfe usw. einsetzbar.

Der Drehriegel ist 4 x 90° rastbar.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Farbe
d1 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Anschraubflansch
Bild:
1
Farbe:
silber
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24101.0201
CAD
Dokumente
Drehriegel
  • mit Anschraubflansch – Bild 1, silber
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Belastbarkeit F max.: 450 N
  • Gewicht: 75 g
zur Artikelansicht
Drehriegel
Aus­füh­rung:
mit Anschraubflansch
Bild:
1
Farbe:
silber
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Artikel-Nr.:
24101.0204
CAD
Dokumente
Drehriegel
  • mit Anschraubflansch – Bild 1, silber
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Belastbarkeit F max.: 450 N
  • Gewicht: 83 g
zur Artikelansicht
Drehriegel
Aus­füh­rung:
mit Anschraubflansch
Bild:
1
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24101.0202
CAD
Dokumente
Drehriegel
  • mit Anschraubflansch – Bild 1, schwarz
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Belastbarkeit F max.: 450 N
  • Gewicht: 75 g
zur Artikelansicht
Drehriegel
Aus­füh­rung:
mit Anschraubflansch
Bild:
1
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Artikel-Nr.:
24101.0203
CAD
Dokumente
Drehriegel
  • mit Anschraubflansch – Bild 1, schwarz
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Belastbarkeit F max.: 450 N
  • Gewicht: 83 g
zur Artikelansicht
Drehriegel
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
2
Farbe:
silber
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24101.0231
CAD
Dokumente
Drehriegel
  • mit Innengewinde – Bild 2, silber
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Belastbarkeit F max.: 450 N
  • Gewicht: 57 g
zur Artikelansicht
Drehriegel
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
2
Farbe:
silber
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Artikel-Nr.:
24101.0234
CAD
Dokumente
Drehriegel
  • mit Innengewinde – Bild 2, silber
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Belastbarkeit F max.: 450 N
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Drehriegel
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
2
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24101.0232
CAD
Dokumente
Drehriegel
  • mit Innengewinde – Bild 2, schwarz
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Belastbarkeit F max.: 450 N
  • Gewicht: 57 g
zur Artikelansicht
Drehriegel
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
2
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Artikel-Nr.:
24101.0233
CAD
Dokumente
Drehriegel
  • mit Innengewinde – Bild 2, schwarz
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Belastbarkeit F max.: 450 N
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Drehriegel
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde
Bild:
3
Farbe:
silber
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24101.0261
CAD
Dokumente
Drehriegel
  • mit Außengewinde – Bild 3, silber
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Belastbarkeit F max.: 450 N
  • Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Drehriegel
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde
Bild:
3
Farbe:
silber
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Artikel-Nr.:
24101.0264
CAD
Dokumente
Drehriegel
  • mit Außengewinde – Bild 3, silber
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Belastbarkeit F max.: 450 N
  • Gewicht: 76 g
zur Artikelansicht
Drehriegel
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde
Bild:
3
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24101.0262
CAD
Dokumente
Drehriegel
  • mit Außengewinde – Bild 3, schwarz
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Belastbarkeit F max.: 450 N
  • Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Drehriegel
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde
Bild:
3
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Artikel-Nr.:
24101.0263
CAD
Dokumente
Drehriegel
  • mit Außengewinde – Bild 3, schwarz
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Belastbarkeit F max.: 450 N
  • Gewicht: 76 g
zur Artikelansicht
Drehriegel

Werkstoff

Flanschteil

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt
  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Innenteile

  • Zink-Druckguss
  • Stahl
  • Kunststoff
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24101. Drehriegel – Flügelgriff einseitig
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.