24711.0323 - Dreistern-Drehmomentgriffe

Drehmomentgriffe werden überall dort eingesetzt, wo eine Begrenzung der ausgeübten Handkraft erforderlich ist.

Der Dreistern-Griff mit intergrierter Drehmomentmechanik ermöglicht eine definierte Drehmomentbegrenzung beim Anziehen. Beim Erreichen des Drehmoments erfolgt eine "Überrastung". Zum Lösen wird das Drehmoment unbegrenzt übertragen.

Diese Griffe vereinen die Funktionalität eines Ratschenschlüssels mit dem modernen und ergonomischen Design eines Dreisterngriffs.

Dieser Artikel 24711.0323 - Dreistern-Drehmomentgriffe / mit Schraube (d1: 50 mm, d3: M10, l: 32 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Dreis­tern-Dreh­mo­ment­grif­fe (EH 24711.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% - max. [Nm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0323
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 81 g
Dreistern-Drehmomentgriffe

Werkstoff

Deckel

  • Kunststoff, hellgrau

Drehmomentmechanik

  • Stahl, gehärtet

Griff

  • Thermoplast PA-HP, glasfaserverstärkt, schwarz, matt

Innenteil

  • Stahl, brüniert

Schraube

  • Stahl, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24711.0323
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.