Dreis­tern-Dreh­mo­ment­grif­fe

EH 24711.

Drehmomentgriffe werden überall dort eingesetzt, wo eine Begrenzung der ausgeübten Handkraft erforderlich ist.

Der Dreistern-Griff mit intergrierter Drehmomentmechanik ermöglicht eine definierte Drehmomentbegrenzung beim Anziehen. Beim Erreichen des Drehmoments erfolgt eine "Überrastung". Zum Lösen wird das Drehmoment unbegrenzt übertragen.

Diese Griffe vereinen die Funktionalität eines Ratschenschlüssels mit dem modernen und ergonomischen Design eines Dreisterngriffs.

Ihre Auswahl ergab 108 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0020
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0021
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 62 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0022
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0023
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0024
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0025
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 64 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0030
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Gewicht: 104 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0031
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 105 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0032
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Gewicht: 107 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0033
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Gewicht: 103 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0034
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 102 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0035
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Gewicht: 105 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0040
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 172 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0041
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Gewicht: 173 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0042
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Gewicht: 174 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0043
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 180 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0044
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Gewicht: 168 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0045
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Gewicht: 171 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0300
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 72 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0301
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 75 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0302
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 76 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0303
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 70 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0304
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 73 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0305
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 71 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe

Werkstoff

Deckel

  • Kunststoff, hellgrau

Drehmomentmechanik

  • Stahl, gehärtet

Griff

  • Thermoplast PA-HP, glasfaserverstärkt, schwarz, matt

Innenteil

  • Stahl, brüniert

Schraube

  • Stahl, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24711. Dreistern-Drehmomentgriffe
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.