Drehmomentgriffe werden überall dort eingesetzt, wo eine Begrenzung der ausgeübten Handkraft erforderlich ist.
Der Dreistern-Griff mit intergrierter Drehmomentmechanik ermöglicht eine definierte Drehmomentbegrenzung beim Anziehen. Beim Erreichen des Drehmoments erfolgt eine "Überrastung". Zum Lösen wird das Drehmoment unbegrenzt übertragen.
Diese Griffe vereinen die Funktionalität eines Ratschenschlüssels mit dem modernen und ergonomischen Design eines Dreisterngriffs.
Dieser Artikel 24711.0023 - Dreistern-Drehmomentgriffe / mit Innengewinde (d1: 50 mm, d2: M8) ist eine Variante der Artikelgruppe Dreistern-Drehmomentgriffe (EH 24711.)
Deckel
Drehmomentmechanik
Griff
Innenteil
Schraube
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.
Ansprechpartner
Sie erreichen unsere Bestellhotline unter:
+49 7392 7009-333
Gerne rufen wir Sie auch zurück:
Ansprechpartner Normalien Ansprechpartner Werkstückspannung Ansprechpartner Luftfahrtprodukte VertretersucheKontaktformular
Neuheiten
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Neuheiten:
Gewindetragbolzen mit Handgriff Ausgleichspanner Federnde Andrückelemente Rastbolzen / Rastriegel Dämpfungselemente Scharniere Rändelmuttern / Rändelschrauben