Zy­lin­der­grif­fe drehbar

EH 24530.

Ihre Auswahl ergab 18 Treffer

Zy­lin­der­griff
Achs­teil
d1 [mm]
d2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Zy­lin­der­griff:
Thermoplast PA, schwarz, matt
Achs­teil:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24530.0008
CAD
Dokumente
Zylindergriffe
  • Thermoplast, Stahl
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: 8 mm
  • d4: 11 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 0,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Zylindergriffe
Zy­lin­der­griff:
Duroplast PF 31, schwarz
Achs­teil:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24530.0010
CAD
Dokumente
Zylindergriffe
  • Duroplast, Stahl
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 29 g
zur Artikelansicht
Zylindergriffe
Zy­lin­der­griff:
Duroplast PF 31, schwarz
Achs­teil:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24530.0210
CAD
Dokumente
Zylindergriffe
  • Duroplast, Rostfreier Stahl
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 29 g
zur Artikelansicht
Zylindergriffe
Zy­lin­der­griff:
Duroplast PF 31, schwarz
Achs­teil:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24530.0020
CAD
Dokumente
Zylindergriffe
  • Duroplast, Stahl
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 17 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 42 g
zur Artikelansicht
Zylindergriffe
Zy­lin­der­griff:
Duroplast PF 31, schwarz
Achs­teil:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24530.0220
CAD
Dokumente
Zylindergriffe
  • Duroplast, Rostfreier Stahl
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 17 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 42 g
zur Artikelansicht
Zylindergriffe
Zy­lin­der­griff:
Duroplast PF 31, schwarz
Achs­teil:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24530.0021
CAD
Dokumente
Zylindergriffe
  • Duroplast, Stahl
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 10 mm
  • d4: 17 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Zylindergriffe
Zy­lin­der­griff:
Duroplast PF 31, schwarz
Achs­teil:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24530.0030
CAD
Dokumente
Zylindergriffe
  • Duroplast, Stahl
  • d1: 22 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 47 g
zur Artikelansicht
Zylindergriffe
Zy­lin­der­griff:
Duroplast PF 31, schwarz
Achs­teil:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24530.0031
CAD
Dokumente
Zylindergriffe
  • Duroplast, Stahl
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 10 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 48 g
zur Artikelansicht
Zylindergriffe
Zy­lin­der­griff:
Duroplast PF 31, schwarz
Achs­teil:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24530.0040
CAD
Dokumente
Zylindergriffe
  • Duroplast, Stahl
  • d1: 23 mm
  • d2: M8
  • d3: 13 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 79 g
zur Artikelansicht
Zylindergriffe
Zy­lin­der­griff:
Duroplast PF 31, schwarz
Achs­teil:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24530.0240
CAD
Dokumente
Zylindergriffe
  • Duroplast, Rostfreier Stahl
  • d1: 23 mm
  • d2: M8
  • d3: 13 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 79 g
zur Artikelansicht
Zylindergriffe
Zy­lin­der­griff:
Duroplast PF 31, schwarz
Achs­teil:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24530.0041
CAD
Dokumente
Zylindergriffe
  • Duroplast, Stahl
  • d1: 23 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Zylindergriffe
Zy­lin­der­griff:
Duroplast PF 31, schwarz
Achs­teil:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24530.0050
CAD
Dokumente
Zylindergriffe
  • Duroplast, Stahl
  • d1: 26 mm
  • d2: M8
  • d3: 13 mm
  • d4: 21 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 107 g
zur Artikelansicht
Zylindergriffe
Zy­lin­der­griff:
Duroplast PF 31, schwarz
Achs­teil:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24530.0051
CAD
Dokumente
Zylindergriffe
  • Duroplast, Stahl
  • d1: 26 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 21 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 100 g
zur Artikelansicht
Zylindergriffe
Zy­lin­der­griff:
Duroplast PF 31, schwarz
Achs­teil:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24530.0251
CAD
Dokumente
Zylindergriffe
  • Duroplast, Rostfreier Stahl
  • d1: 26 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 21 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 100 g
zur Artikelansicht
Zylindergriffe
Zy­lin­der­griff:
Duroplast PF 31, schwarz
Achs­teil:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24530.0060
CAD
Dokumente
Zylindergriffe
  • Duroplast, Stahl
  • d1: 28 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 22 mm
  • l1: 90 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 126 g
zur Artikelansicht
Zylindergriffe
Zy­lin­der­griff:
Duroplast PF 31, schwarz
Achs­teil:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24530.0260
CAD
Dokumente
Zylindergriffe
  • Duroplast, Rostfreier Stahl
  • d1: 28 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 22 mm
  • l1: 90 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 126 g
zur Artikelansicht
Zylindergriffe
Zy­lin­der­griff:
Duroplast PF 31, schwarz
Achs­teil:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24530.0071
CAD
Dokumente
Zylindergriffe
  • Duroplast, Stahl
  • d1: 31 mm
  • d2: M12
  • d3: 14 mm
  • d4: 25 mm
  • l1: 102 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 177 g
zur Artikelansicht
Zylindergriffe
Zy­lin­der­griff:
Duroplast PF 31, schwarz
Achs­teil:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24530.0271
CAD
Dokumente
Zylindergriffe
  • Duroplast, Rostfreier Stahl
  • d1: 31 mm
  • d2: M12
  • d3: 14 mm
  • d4: 25 mm
  • l1: 102 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 177 g
zur Artikelansicht
Zylindergriffe

Werkstoff

Achsteil

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Zylinder­griff

  • Thermoplast PA, schwarz, matt
  • Duroplast PF 31, schwarz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24530. Zylindergriffe – drehbar
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.