24530.0271 - Zylindergriffe
drehbar

Zy­lin­der­griff
Achs­teil
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Zy­lin­der­griff:
Duroplast PF 31, schwarz
Achs­teil:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24530.0271
Dokumente
Zylindergriffe
  • Duroplast, Rostfreier Stahl
  • d1: 31 mm
  • d2: M12
  • d3: 14 mm
  • d4: 25 mm
  • l1: 102 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 177 g
Zylindergriffe

Werkstoff

Achsteil

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Zylinder­griff

  • Duroplast PF 31, schwarz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24530.0271
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.