24460.0136 - Drehbare Ballengriffe
DIN 98

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewindezapfen, Form E
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24460.0136
Dokumente
Drehbare Ballengriffe
  • mit Gewindezapfen, Form E – Bild 2
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • Gewicht: 566 g
  • SW: 8 mm
Drehbare Ballengriffe

Werkstoff

  • Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24460.0136
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.