Bü­gel­grif­fe schräg

EH 24300.

Bügelgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren, Möbeltüren, Schranktüren, Schubladen und Schubfächern.

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

b1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
112 mm
Artikel-Nr.:
24300.0805
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • b1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 112 mm
  • l2: 125 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 24 mm
  • b3: 32 mm
  • b4: 50 mm
  • b5 +1: 13,5 mm
  • d: M6
  • h1: 32 mm
  • h2: 48 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 301 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
b1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
Artikel-Nr.:
24300.0810
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • b1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 141 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 24 mm
  • b3: 32 mm
  • b4: 50 mm
  • b5 +1: 13,5 mm
  • d: M6
  • h1: 32 mm
  • h2: 48 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 325 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
b1 [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
Artikel-Nr.:
24300.0815
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • b1: 26 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 145 mm
  • a: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 34 mm
  • b4: 57 mm
  • b5 +1: 18 mm
  • d: M8
  • h1: 34 mm
  • h2: 54 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • Gewicht: 550 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
b1 [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
Artikel-Nr.:
24300.0820
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • b1: 26 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 177 mm
  • a: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 34 mm
  • b4: 57 mm
  • b5 +1: 18 mm
  • d: M8
  • h1: 34 mm
  • h2: 54 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • Gewicht: 631 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24300. Bügelgriffe – schräg
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.