24300.0810 - Bügelgriffe
schräg

Bügelgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren, Möbeltüren, Schranktüren, Schubladen und Schubfächern.

Dieser Artikel 24300.0810 - Bügelgriffe schräg / (b1: 20 mm, l1 ±0,25: 128 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Bü­gel­grif­fe schräg (EH 24300.)

b1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
Artikel-Nr.:
24300.0810
Dokumente
Bügelgriffe
  • b1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 141 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 24 mm
  • b3: 32 mm
  • b4: 50 mm
  • b5 +1: 13,5 mm
  • d: M6
  • h1: 32 mm
  • h2: 48 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 325 g
Bügelgriffe

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24300.0810
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.