Hal­te­sei­le nach NSA5732

EH 4219.

Halteseile werden als Verliersicherung, z. B. für Kugelsperrbolzen, verwendet.

Halteseile zeichnen sich durch die leichte und elastische Bauweise aus.

Neben den Standardvarianten fertigen wir auch alle weiteren Varianten (Länge von 100 mm bis 950 mm / in 50 mm Schritten) und Ausführungen (600 N Zugkraft) gemäß Norm. Kurzfristige Lieferzeiten sind möglich.

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

L +5 -3 [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
Zug­kraft min. max. [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
L +5 -3 [mm]:
100 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Zug­kraft min. max. [N]:
150 N
Artikel-Nr.:
4219.100
Dokumente
Halteseile
  • L +5 -3: 100 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Zugkraft min. max.: 150 N
  • Gewicht: 2 g
zur Artikelansicht
Halteseile
L +5 -3 [mm]:
200 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Zug­kraft min. max. [N]:
150 N
Artikel-Nr.:
4219.200
Dokumente
Halteseile
  • L +5 -3: 200 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Zugkraft min. max.: 150 N
  • Gewicht: 3 g
zur Artikelansicht
Halteseile
L +5 -3 [mm]:
250 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Zug­kraft min. max. [N]:
150 N
Artikel-Nr.:
4219.250
Dokumente
Halteseile
  • L +5 -3: 250 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Zugkraft min. max.: 150 N
  • Gewicht: 3,5 g
zur Artikelansicht
Halteseile

Werkstoff

Schnur

  • Polyamidfaser, weiß

Schlüsselring

  • Rostfreier Stahl

Schrumpfschlauch

  • Kunststoff, schwarz (gem. NSA937502-03)

Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 4219. Halteseile – nach NSA5732
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.