Halteseile werden als Verliersicherung, z. B. für Kugelsperrbolzen, verwendet.
Halteseile zeichnen sich durch die leichte und elastische Bauweise aus.
Neben den Standardvarianten fertigen wir auch alle weiteren Varianten (Länge von 100 mm bis 950 mm / in 50 mm Schritten) und Ausführungen (600 N Zugkraft) gemäß Norm. Kurzfristige Lieferzeiten sind möglich.
Dieser Artikel 4219.200 - Halteseile nach NSA5732 / () ist eine Variante der Artikelgruppe Halteseile nach NSA5732 (EH 4219.)
Schnur
Schlüsselring
Schrumpfschlauch
Nähere Informationen auf Anfrage.
Sonderausführung auf Anfrage.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.