3844.081 - SIMPLEX-Stiel
mit Gummigriff, für SIMPLEX-Schonhämmer mit verstärktem Tempergussgehäuse

Die SIMPLEX-Fiberglasstiele der Serie 3844 kommen bei SIMPLEX-Schonhämmern mit dem schwarzen, verstärkten Tempergussgehäuse der Größen D30mm bis D80mm. Diese sehr stabilen und langlebigen Stiele sind äußerst bruchsicher. Sie sind schwingungsdämpfend, ergonomisch geformt und enthalten einen rutschsicheren Griff. Zudem weisen sie eine glatte Oberfläche auf und sind anorganisch (nicht feuchtigkeitsempfindlich). Ebenfalls als 70cm langer Vorschlaghammer – Stiel erhältlich (für das Gehäuse mit D80mm).

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Fiberglasstiel für SIMPLEX-Schonhämmer mit verstärktem Tempergussgehäuse der Größen D30mm bis D80mm
  • Sehr stabil und langlebig
  • Äußerst bruchsicher
  • Schwingungsdämpfend
  • Ergonomisch geformt mit rutschsicherem Griff
  • Glatte Oberfläche
  • Anorganisch (nicht feuchtigkeitsempfindlich)
  • Auch als 70cm langer Vorschlaghammer-Stiel erhältlich

Dieser Artikel 3844.081 - SIMPLEX-Stiel mit Gummigriff, für SIMPLEX-Schonhämmer mit verstärktem Tempergussgehäuse / (Ø: 80 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIM­PLEX-Fi­ber­glass­tiel mit Gummigriff, für SIMPLEX-Schonhämmer mit verstärktem Tempergussgehäuse (EH 3844.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
790 g
Artikel-Nr.:
3844.081
SIMPLEX-Stiel
  • Ø: 80 mm
  • lges : 700 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 700 mm x 41 mm x 41 mm
  • Gewicht: 790 g
  • GTIN: 4030618301561
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Werkstoff

Stiel

  • Fiberglas mit Gummigriff
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3844.081
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.