Schon­häm­mer
 IM0013189 Foto Banner

Schon­häm­mer

SIMPLEX / BASEPLEX Schonhämmer

SIMPLEX-Schonhammer – „Das Original“ für Industrie und Handwerk"

Der SIMPLEX-Schonhammer hat sich millionenfach bewährt und ist das zuverlässige Qualitätswerkzeug für universelle Montagearbeiten in Industrie und Handwerk. Mit seinem dreigeteilten, anwendungssicheren Prinzip aus auswechselbaren Einsätzen, Stiel und einem einzigartigen Gehäuse mit zentraler Dreipunktspannung setzt der SIMPLEX neue Maßstäbe und bietet deutlich mehr Präzision und Langlebigkeit als herkömmliche Gummihämmer.

Dank der austauschbaren Schlageinsätze kann der Schonhammer schnell und einfach an die individuellen Anforderungen angepasst werden. Zur Auswahl stehen 8 verschiedene Härtegrade, Durchmesser von 30 mm bis 140 mm, 3 Gehäusematerialien und 2 Stielsorten. So lässt sich der Hammer flexibel auf die jeweilige Aufgabe anpassen.

Besonders beliebt ist der SIMPLEX-Schonhammer bei Pflasterarbeiten, im Garten- und Landschaftsbau (GaLaBau) sowie in der Bauindustrie, wo er durch seine Langlebigkeit und Präzision überzeugt. Im Vergleich zu einem „einfachen“ Gummihammer bietet er eine bessere Schlagkraft, schont dabei das Material und deinen Geldbeutel – DER HAMMER unter den Schonhämmern.

Erleben Sie die Vielseitigkeit und perfekte Verarbeitung des SIMPLEX-Schonhammers – Ihr verlässlicher Partner für den täglichen Einsatz

BASEPLEX-Schonhammer - Der eine Hammer für (fast) alle Fälle

Wie andere Halder-Handwerkzeuge ist der BASEPLEX-Schonhammer modular aufgebaut, so dass auch die Einzelteile separat getauscht werden können. Basis ist der Grundkörper aus hochwertigem Zinkdruckguss mit Stielschlagschutz. Darin integriert ist eine technisch anspruchsvolle Aufnahme für die beiden Einsätze. Ihr Wechseln geht einfach und schnell: Um den abgenutzten Einsatz zu lösen, muss er wie beim bewährten Halder-SUPERCRAFT-Schonhammer nur in einen Schraubstock eingespannt werden. Zieht der Benutzer den Hammer dann nach oben, löst sich der Einsatz aus der Aufnahme. Neue Einsätze kann er dann einfach im Schraubstock auf die Einsatzdorne aufpressen.

Die Hauptgruppe Schonhämmer - ein Schonhammer wird weitläufig auch als Gummihammer oder Kunststoffhammer bezeichnet - umfasst die Produktmarken SIMPLEX und BASEPLEX.

Untergliedert ist das Kapitel in die Abschnitte

  • SIMPLEX-Schonhämmer
  • SIMPLEX-Einsätze
  • SIMPLEX-Gehäuse
  • SIMPLEX-Stiele
  • BASEPLEX-Schonhämmer
  • BASEPLEX-Einsätze
  • BASEPLEX-Stiele

Halder-Schonhämmer stehen seit über 85 Jahren für clevere Lösungen und höchste Materialqualität Made in Germany.