SIM­PLEX-Fi­ber­glass­tiel
mit Gummigriff, für SIMPLEX-Schonhämmer mit verstärktem Tempergussgehäuse

EH 3844.

Die SIMPLEX-Fiberglasstiele der Serie 3844 kommen bei SIMPLEX-Schonhämmern mit dem schwarzen, verstärkten Tempergussgehäuse der Größen D30mm bis D80mm. Diese sehr stabilen und langlebigen Stiele sind äußerst bruchsicher. Sie sind schwingungsdämpfend, ergonomisch geformt und enthalten einen rutschsicheren Griff. Zudem weisen sie eine glatte Oberfläche auf und sind anorganisch (nicht feuchtigkeitsempfindlich). Ebenfalls als 70cm langer Vorschlaghammer – Stiel erhältlich (für das Gehäuse mit D80mm).

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Fiberglasstiel für SIMPLEX-Schonhämmer mit verstärktem Tempergussgehäuse der Größen D30mm bis D80mm
  • Sehr stabil und langlebig
  • Äußerst bruchsicher
  • Schwingungsdämpfend
  • Ergonomisch geformt mit rutschsicherem Griff
  • Glatte Oberfläche
  • Anorganisch (nicht feuchtigkeitsempfindlich)
  • Auch als 70cm langer Vorschlaghammer-Stiel erhältlich

Ihre Auswahl ergab 5 Treffer

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
30 mm
lges [mm]:
260 mm
gewicht [g]:
130 g
Artikel-Nr.:
3844.030
SIMPLEX-Stiel
  • Ø: 30 mm
  • lges : 260 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 260 mm x 27 mm x 27 mm
  • Gewicht: 130 g
  • GTIN: 4030618301523
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
40 mm/50 mm
lges [mm]:
267 mm
gewicht [g]:
220 g
Artikel-Nr.:
3844.040
SIMPLEX-Stiel
  • Ø: 40 mm/50 mm
  • lges : 267 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 267 mm x 29 mm x 29 mm
  • Gewicht: 220 g
  • GTIN: 4030618301530
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
340 mm
gewicht [g]:
400 g
Artikel-Nr.:
3844.060
SIMPLEX-Stiel
  • Ø: 60 mm
  • lges : 340 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 340 mm x 37 mm x 37 mm
  • Gewicht: 400 g
  • GTIN: 4030618301547
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
400 mm
gewicht [g]:
435 g
Artikel-Nr.:
3844.080
SIMPLEX-Stiel
  • Ø: 80 mm
  • lges : 400 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 400 mm x 37 mm x 32 mm
  • Gewicht: 435 g
  • GTIN: 4030618301554
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
790 g
Artikel-Nr.:
3844.081
SIMPLEX-Stiel
  • Ø: 80 mm
  • lges : 700 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 700 mm x 41 mm x 41 mm
  • Gewicht: 790 g
  • GTIN: 4030618301561
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
zur Artikelansicht

Werkstoff

Stiel

  • Fiberglas mit Gummigriff

Montage

Fiberglasstiele dürfen nur in verstärkte Tempergussgehäuse montiert werden!

Weitere Produkte

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3844. SIMPLEX-Fiberglasstiel – mit Gummigriff, für SIMPLEX-Schonhämmer mit verstärktem Tempergussgehäuse
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Prinzip
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.