Der Spalteinsatz des SIMPLEX-Spalthammers ist aus hochwertigem Carbonstahl geschmiedet. Er sorgt aufgrund seiner Wendenase für eine extrem gute Spaltwirkung. Durch sein Gewicht von 1.340g trägt er zu einer hohen Kopflastigkeit des Spalthammers und somit zu einer guten Spaltwirkung bei. Die angebrachte Kunststoffhülse ermöglicht das Spannen des Spalteinsatzes im SIMPLEX-Gehäuse.
Dieser Spalteinsatz darf nur in das Tempergussgehäuse 3011.160 montiert werden!
Das Nachrüsten schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.
Produktmerkmale:
Dieser Artikel 3210.160 - SIMPLEX-Spalteinsatz / (Ø: 60 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIMPLEX-Spalteinsatz (EH 3210.)
Einsatz
Patentierte Befestigung im Gehäuse.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.