Expander®密封栓塞 本體和珠是 不銹鋼

EH 22880.

擴張器®密封塞主要適用於流體技術中在鑽孔方面安全、快速且經濟的密封作用,例如夾治具結構中的液壓鑽孔。利用規定的安裝模具將密封塞壓入鑽孔,即可有效地完成組裝。

請參考接下來產品資訊頁所提供的技術資料。

您的選擇導致 10 打擊

d1 [mm]
l1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
d1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
3,6 mm
品項品號:
22880.0083
電腦輔助設計
文件
Expander密封栓塞
  • 本體和珠是 不銹鋼
  • d1: 3 mm
  • l1: 3,6 mm
  • l2: 4,55 mm
  • d2 +0,1: 3 mm
  • d3 max.: 2,2 mm
  • l3 min: 3,4 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 1,2 mm
  • 重量: 0,2 g
show article view
Expander密封栓塞
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4 mm
品項品號:
22880.0084
電腦輔助設計
文件
Expander密封栓塞
  • 本體和珠是 不銹鋼
  • d1: 4 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 5,1 mm
  • d2 +0,1: 4 mm
  • d3 max.: 3,3 mm
  • l3 min: 3,8 mm
  • x ±0,2: 0,2 mm
  • s: 1,5 mm
  • 重量: 0,3 g
show article view
Expander密封栓塞
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
品項品號:
22880.0085
電腦輔助設計
文件
Expander密封栓塞
  • 本體和珠是 不銹鋼
  • d1: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: 7,05 mm
  • d2 +0,1: 5 mm
  • d3 max.: 4,3 mm
  • l3 min: 5,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2 mm
  • 重量: 0,7 g
show article view
Expander密封栓塞
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
品項品號:
22880.0086
電腦輔助設計
文件
Expander密封栓塞
  • 本體和珠是 不銹鋼
  • d1: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 8,6 mm
  • d2 +0,1: 6 mm
  • d3 max.: 5,3 mm
  • l3 min: 6,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • 重量: 1,2 g
show article view
Expander密封栓塞
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
品項品號:
22880.0087
電腦輔助設計
文件
Expander密封栓塞
  • 本體和珠是 不銹鋼
  • d1: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 10,05 mm
  • d2 +0,1: 7 mm
  • d3 max.: 6,4 mm
  • l3 min: 7,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • 重量: 1,9 g
show article view
Expander密封栓塞
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
品項品號:
22880.0088
電腦輔助設計
文件
Expander密封栓塞
  • 本體和珠是 不銹鋼
  • d1: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 11,6 mm
  • d2 +0,1: 8 mm
  • d3 max.: 7,4 mm
  • l3 min: 8,3 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • 重量: 2,9 g
show article view
Expander密封栓塞
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
10 mm
品項品號:
22880.0089
電腦輔助設計
文件
Expander密封栓塞
  • 本體和珠是 不銹鋼
  • d1: 9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 13,5 mm
  • d2 +0,1: 9 mm
  • d3 max.: 8,4 mm
  • l3 min: 9,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4 mm
  • 重量: 4 g
show article view
Expander密封栓塞
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
11 mm
品項品號:
22880.0090
電腦輔助設計
文件
Expander密封栓塞
  • 本體和珠是 不銹鋼
  • d1: 10 mm
  • l1: 11 mm
  • l2: 15,05 mm
  • d2 +0,1: 10 mm
  • d3 max.: 9,4 mm
  • l3 min: 10,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4,5 mm
  • 重量: 5,5 g
show article view
Expander密封栓塞
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
13 mm
品項品號:
22880.0092
電腦輔助設計
文件
Expander密封栓塞
  • 本體和珠是 不銹鋼
  • d1: 12 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 17,8 mm
  • d2 +0,1: 12 mm
  • d3 max.: 10,6 mm
  • l3 min: 12,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 5,5 mm
  • 重量: 9,4 g
show article view
Expander密封栓塞
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
15 mm
品項品號:
22880.0094
電腦輔助設計
文件
Expander密封栓塞
  • 本體和珠是 不銹鋼
  • d1: 14 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 20,45 mm
  • d2 +0,1: 14 mm
  • d3 max.: 12,7 mm
  • l3 min: 14,5 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 6,35 mm
  • 重量: 14,8 g
show article view
Expander密封栓塞

材質

本體

  • 不繡鋼 1.4305 

珠子

  • 不銹鋼 1.4301
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22880. Expander密封栓塞 – 本體和珠是 不銹鋼
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。