22880.0086 - Expander®密封栓塞
本体不鏽鋼

擴張器®密封塞主要適用於流體技術中在鑽孔方面安全、快速且經濟的密封作用,例如夾治具結構中的液壓鑽孔。利用規定的安裝模具將密封塞壓入鑽孔,即可有效地完成組裝。

請參考接下來產品資訊頁所提供的技術資料。

本产品 22880.0086 - Expander®密封栓塞 本体不鏽鋼 / 本體和珠是 不銹鋼 (d1: 6 mm) 是该产品组的一个变型 Expander®密封栓塞 本體和珠是 不銹鋼 (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
品項品號:
22880.0086
文件
Expander密封栓塞
  • 本體和珠是 不銹鋼
  • d1: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 8,6 mm
  • d2 +0,1: 6 mm
  • d3 max.: 5,3 mm
  • l3 min: 6,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • 重量: 1,2 g
Expander密封栓塞

材質

本體

  • 不繡鋼 1.4305 

珠子

  • 不銹鋼 1.4301
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22880.0086
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。