EH 22880.
擴張器®密封塞主要適用於流體技術中在鑽孔方面安全、快速且經濟的密封作用,例如夾治具結構中的液壓鑽孔。利用規定的安裝模具將密封塞壓入鑽孔,即可有效地完成組裝。
請參考接下來產品資訊頁所提供的技術資料。
您的選擇導致 14 打擊
More details
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。