擴張器®密封塞主要適用於流體技術中在鑽孔方面安全、快速且經濟的密封作用,例如夾治具結構中的液壓鑽孔。利用規定的安裝模具將密封塞壓入鑽孔,即可有效地完成組裝。
請參考接下來產品資訊頁所提供的技術資料。
本产品 22880.0088 - Expander®密封栓塞 本体不鏽鋼 / 本體和珠是 不銹鋼 (d1: 8 mm) 是该产品组的一个变型 Expander®密封栓塞 本體和珠是 不銹鋼 (EH 22880.)
本體
珠子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.