定位珠螺絲 無頭,有平面的球

EH 22720.

熱塑性塑料球球端推力螺絲用於壓制脆弱的零件。

球頭推力螺釘還可用於夾緊、擰緊或支撐非平行表面。

平面的可移動球可實現平面負載傳輸。

您的選擇導致 159 打擊

版本
材質
d1 [mm]
l2 [mm]
靜態荷重能力1) max. [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
3,5 kN
品項品號:
22720.0829
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • 球直徑: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 3,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,6 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
3,5 kN
品項品號:
22720.0830
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M4
  • l2: 11,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • 球直徑: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 3,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,6 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
3,5 kN
品項品號:
22720.0832
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M4
  • l2: 15,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • 球直徑: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 3,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 1 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,5 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
4,5 kN
品項品號:
22720.0833
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 球直徑: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 4,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
9,5 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
4,5 kN
品項品號:
22720.0834
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l2: 9,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 球直徑: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 4,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,5 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
4,5 kN
品項品號:
22720.0835
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 球直徑: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 4,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 1,1 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,5 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
4,5 kN
品項品號:
22720.0836
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l2: 15,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 球直徑: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 4,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 1,6 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,5 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
4,5 kN
品項品號:
22720.0837
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l2: 19,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 球直徑: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 4,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 2 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,5 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
4,5 kN
品項品號:
22720.0838
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l2: 24,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 球直徑: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 4,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 2,6 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22720.0840
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 1,3 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22720.0842
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 1,6 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22720.0844
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 2,3 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22720.0845
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 3 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22720.0846
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 3,8 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
15 kN
品項品號:
22720.0850
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 15 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 2,4 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
15 kN
品項品號:
22720.0852
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l2: 12 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 15 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 2,8 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
15 kN
品項品號:
22720.0853
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 15 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 4,1 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
15 kN
品項品號:
22720.0854
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 15 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 5,1 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
15 kN
品項品號:
22720.0855
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 15 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 6,7 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
15 kN
品項品號:
22720.0856
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 15 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 8,2 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
20 kN
品項品號:
22720.0860
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 20 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 4,5 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
16 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
20 kN
品項品號:
22720.0862
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 20 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 5,9 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
20 kN
品項品號:
22720.0863
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 20 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 7,8 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
20 kN
品項品號:
22720.0864
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 20 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 10 g
show article view
定位珠螺絲

材質

珠子

  • 軸承鋼,硬化
  • 不鏽鋼,硬化
  • 得林紅塑膠 (POM)

螺絲

  • 鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
  • 不繡鋼 1.4305 

注意事項

珠子無防止旋轉功能。

特殊的樣式歡迎洽詢。 

參考

螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22720. 定位珠螺絲 – 無頭,有平面的球
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息