熱塑性塑料球球端推力螺絲用於壓制脆弱的零件。
球頭推力螺釘還可用於夾緊、擰緊或支撐非平行表面。
平面的可移動球可實現平面負載傳輸。
本产品 22720.0864 - 定位珠螺絲 無頭,有平面的球 / 軸承面平整 (d1: M10, l2: 25 mm) 是该产品组的一个变型 定位珠螺絲 無頭,有平面的球 (EH 22720.)
珠子
螺絲
珠子無防止旋轉功能。
特殊的樣式歡迎洽詢。
螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws