22720.0846 - 定位珠螺絲
無頭,有平面的球

熱塑性塑料球球端推力螺絲用於壓制脆弱的零件。

球頭推力螺釘還可用於夾緊、擰緊或支撐非平行表面。

平面的可移動球可實現平面負載傳輸。

本产品 22720.0846 - 定位珠螺絲 無頭,有平面的球 / 軸承面平整 (d1: M6, l2: 25 mm) 是该产品组的一个变型 定位珠螺絲 無頭,有平面的球 (EH 22720.)

版本
材質
d1 [mm]
l2 [mm]
靜態荷重能力1) max. [kN]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22720.0846
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 3,8 g
定位珠螺絲

材質

珠子

  • 不鏽鋼,硬化

螺絲

  • 不繡鋼 1.4305 

注意事項

珠子無防止旋轉功能。

特殊的樣式歡迎洽詢。 

參考

螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22720.0846
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。