定位珠螺絲 無頭部的, 短的

EH 22720.

短型的球端推力螺絲特別適用於直柄元件 DIN 1835 E的組合運用,例如,搭配Whistle Notch及Weldon型工具夾固裝置。

球頭推力螺釘還可用於夾緊、擰緊或支撐非平行表面。

平面的可移動球可實現平面負載傳輸。

您的選擇導致 6 打擊

版本
d1 [mm]
l2 [mm]
靜態荷重能力 max. [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
平面球,軸承表面光滑,用於直柄 DIN 1835 E
d1 [mm]:
M14
l2 [mm]:
16 mm
靜態荷重能力 max. [kN]:
30 kN
品項品號:
22720.0641
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面光滑,用於直柄 DIN 1835 E
  • d1: M14
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 30 kN
  • 重量: 12 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承表面光滑,用於直柄 DIN 1835 E
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
16 mm
靜態荷重能力 max. [kN]:
30 kN
品項品號:
22720.0660
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面光滑,用於直柄 DIN 1835 E
  • d1: M16
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 8 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 30 kN
  • 重量: 15 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承表面光滑,用於直柄 DIN 1835 E
d1 [mm]:
M18 x 2 mm
l2 [mm]:
20 mm
靜態荷重能力 max. [kN]:
60 kN
品項品號:
22720.0682
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面光滑,用於直柄 DIN 1835 E
  • d1: M18 x 2 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 球直徑: 12 mm
  • WS: 10 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 60 kN
  • 重量: 25 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承表面光滑,用於直柄 DIN 1835 E
d1 [mm]:
M20 x 2 mm
l2 [mm]:
20 mm
靜態荷重能力 max. [kN]:
60 kN
品項品號:
22720.0692
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面光滑,用於直柄 DIN 1835 E
  • d1: M20 x 2 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 球直徑: 12 mm
  • WS: 10 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 60 kN
  • 重量: 32 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承表面光滑,用於直柄 DIN 1835 E
d1 [mm]:
M20 x 2 mm
l2 [mm]:
25 mm
靜態荷重能力 max. [kN]:
60 kN
品項品號:
22720.0693
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面光滑,用於直柄 DIN 1835 E
  • d1: M20 x 2 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 球直徑: 12 mm
  • WS: 10 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 60 kN
  • 重量: 42 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承表面光滑,用於直柄 DIN 1835 E
d1 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 [mm]:
25 mm
靜態荷重能力 max. [kN]:
90 kN
品項品號:
22720.0730
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面光滑,用於直柄 DIN 1835 E
  • d1: M24 x 2 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • 球直徑: 15 mm
  • WS: 12 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 90 kN
  • 重量: 59 g
show article view
定位珠螺絲

材質

珠子

  • 軸承鋼,硬化

螺絲

  • 鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2

注意事項

珠子無防止旋轉功能。

特殊的樣式歡迎洽詢。 

參考

螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22720. 定位珠螺絲 – 無頭部的, 短的
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。