球形腳輪 可鎖附的,滑動軸承 

EH 22752.

用於工件的定位和校準 

因為滑動軸承的緣故,滾珠可以永久滾動,而且工件表面可以被保護。  

在溫度大於 20°C時,相關參數線性下降。(例: 在 90°C時,負載軸承容量最大為 60% )。

您的選擇導致 20 打擊

材質
d1 [mm]
l1 [mm]
球直徑 [mm]
靜態承載係數 C0 [N]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
切削鋼, 染黑
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
8 mm
球直徑 [mm]:
2,5 mm
靜態承載係數 C0 [N]:
172 N
品項品號:
22752.0061
電腦輔助設計
文件
球形腳輪
  • 易削切鋼
  • d1: M6
  • l1: 8 mm
  • 球直徑: 2,5 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 靜態承載係數 C0: 172 N
  • 起始扭力 max.: 0,11 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 1 g
show article view
球形腳輪
材質:
切削鋼, 染黑
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
球直徑 [mm]:
2,5 mm
靜態承載係數 C0 [N]:
172 N
品項品號:
22752.0064
電腦輔助設計
文件
球形腳輪
  • 易削切鋼
  • d1: M6
  • l1: 16 mm
  • 球直徑: 2,5 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 靜態承載係數 C0: 172 N
  • 起始扭力 max.: 0,11 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 2,4 g
show article view
球形腳輪
材質:
切削鋼, 染黑
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
球直徑 [mm]:
3,5 mm
靜態承載係數 C0 [N]:
336 N
品項品號:
22752.0081
電腦輔助設計
文件
球形腳輪
  • 易削切鋼
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • 球直徑: 3,5 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 靜態承載係數 C0: 336 N
  • 起始扭力 max.: 0,28 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 2,4 g
show article view
球形腳輪
材質:
切削鋼, 染黑
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
球直徑 [mm]:
3,5 mm
靜態承載係數 C0 [N]:
336 N
品項品號:
22752.0084
電腦輔助設計
文件
球形腳輪
  • 易削切鋼
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • 球直徑: 3,5 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 靜態承載係數 C0: 336 N
  • 起始扭力 max.: 0,28 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 5,5 g
show article view
球形腳輪
材質:
切削鋼, 染黑
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
12 mm
球直徑 [mm]:
4,5 mm
靜態承載係數 C0 [N]:
556 N
品項品號:
22752.0101
電腦輔助設計
文件
球形腳輪
  • 易削切鋼
  • d1: M10
  • l1: 12 mm
  • 球直徑: 4,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 靜態承載係數 C0: 556 N
  • 起始扭力 max.: 0,58 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 4,2 g
show article view
球形腳輪
材質:
切削鋼, 染黑
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
球直徑 [mm]:
4,5 mm
靜態承載係數 C0 [N]:
556 N
品項品號:
22752.0104
電腦輔助設計
文件
球形腳輪
  • 易削切鋼
  • d1: M10
  • l1: 25 mm
  • 球直徑: 4,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 靜態承載係數 C0: 556 N
  • 起始扭力 max.: 0,58 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 11 g
show article view
球形腳輪
材質:
切削鋼, 染黑
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
16 mm
球直徑 [mm]:
6,5 mm
靜態承載係數 C0 [N]:
1161 N
品項品號:
22752.0121
電腦輔助設計
文件
球形腳輪
  • 易削切鋼
  • d1: M12
  • l1: 16 mm
  • 球直徑: 6,5 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 靜態承載係數 C0: 1161 N
  • 起始扭力 max.: 1,44 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 7,7 g
show article view
球形腳輪
材質:
切削鋼, 染黑
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
球直徑 [mm]:
6,5 mm
靜態承載係數 C0 [N]:
1161 N
品項品號:
22752.0124
電腦輔助設計
文件
球形腳輪
  • 易削切鋼
  • d1: M12
  • l1: 35 mm
  • 球直徑: 6,5 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 靜態承載係數 C0: 1161 N
  • 起始扭力 max.: 1,44 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 21 g
show article view
球形腳輪
材質:
切削鋼, 染黑
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
20 mm
球直徑 [mm]:
8,5 mm
靜態承載係數 C0 [N]:
1986 N
品項品號:
22752.0161
電腦輔助設計
文件
球形腳輪
  • 易削切鋼
  • d1: M16
  • l1: 20 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態承載係數 C0: 1986 N
  • 起始扭力 max.: 3,21 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 20 g
show article view
球形腳輪
材質:
切削鋼, 染黑
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
球直徑 [mm]:
8,5 mm
靜態承載係數 C0 [N]:
1986 N
品項品號:
22752.0166
電腦輔助設計
文件
球形腳輪
  • 易削切鋼
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態承載係數 C0: 1986 N
  • 起始扭力 max.: 3,21 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 58 g
show article view
球形腳輪
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
8 mm
球直徑 [mm]:
2,5 mm
靜態承載係數 C0 [N]:
172 N
品項品號:
22752.0561
電腦輔助設計
文件
球形腳輪
  • 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l1: 8 mm
  • 球直徑: 2,5 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 靜態承載係數 C0: 172 N
  • 起始扭力 max.: 0,11 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 1 g
show article view
球形腳輪
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
球直徑 [mm]:
2,5 mm
靜態承載係數 C0 [N]:
172 N
品項品號:
22752.0564
電腦輔助設計
文件
球形腳輪
  • 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l1: 16 mm
  • 球直徑: 2,5 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 靜態承載係數 C0: 172 N
  • 起始扭力 max.: 0,11 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 2,4 g
show article view
球形腳輪
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
球直徑 [mm]:
3,5 mm
靜態承載係數 C0 [N]:
336 N
品項品號:
22752.0581
電腦輔助設計
文件
球形腳輪
  • 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • 球直徑: 3,5 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 靜態承載係數 C0: 336 N
  • 起始扭力 max.: 0,28 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 2,4 g
show article view
球形腳輪
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
球直徑 [mm]:
3,5 mm
靜態承載係數 C0 [N]:
336 N
品項品號:
22752.0584
電腦輔助設計
文件
球形腳輪
  • 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • 球直徑: 3,5 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 靜態承載係數 C0: 336 N
  • 起始扭力 max.: 0,28 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 5,5 g
show article view
球形腳輪
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
12 mm
球直徑 [mm]:
4,5 mm
靜態承載係數 C0 [N]:
556 N
品項品號:
22752.0601
電腦輔助設計
文件
球形腳輪
  • 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l1: 12 mm
  • 球直徑: 4,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 靜態承載係數 C0: 556 N
  • 起始扭力 max.: 0,58 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 4,2 g
show article view
球形腳輪
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
球直徑 [mm]:
4,5 mm
靜態承載係數 C0 [N]:
556 N
品項品號:
22752.0604
電腦輔助設計
文件
球形腳輪
  • 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l1: 25 mm
  • 球直徑: 4,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 靜態承載係數 C0: 556 N
  • 起始扭力 max.: 0,58 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 11 g
show article view
球形腳輪
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
16 mm
球直徑 [mm]:
6,5 mm
靜態承載係數 C0 [N]:
1161 N
品項品號:
22752.0621
電腦輔助設計
文件
球形腳輪
  • 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l1: 16 mm
  • 球直徑: 6,5 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 靜態承載係數 C0: 1161 N
  • 起始扭力 max.: 1,44 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 7,7 g
show article view
球形腳輪
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
球直徑 [mm]:
6,5 mm
靜態承載係數 C0 [N]:
1161 N
品項品號:
22752.0624
電腦輔助設計
文件
球形腳輪
  • 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l1: 35 mm
  • 球直徑: 6,5 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 靜態承載係數 C0: 1161 N
  • 起始扭力 max.: 1,44 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 21 g
show article view
球形腳輪
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
20 mm
球直徑 [mm]:
8,5 mm
靜態承載係數 C0 [N]:
1986 N
品項品號:
22752.0661
電腦輔助設計
文件
球形腳輪
  • 不銹鋼  
  • d1: M16
  • l1: 20 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態承載係數 C0: 1986 N
  • 起始扭力 max.: 3,21 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 20 g
show article view
球形腳輪
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
球直徑 [mm]:
8,5 mm
靜態承載係數 C0 [N]:
1986 N
品項品號:
22752.0666
電腦輔助設計
文件
球形腳輪
  • 不銹鋼  
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態承載係數 C0: 1986 N
  • 起始扭力 max.: 3,21 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 58 g
show article view
球形腳輪

材質

軸承

  • 塑膠 

珠子

  • 軸承鋼,硬化
  • 不鏽鋼,硬化

螺絲

  • 切削鋼, 染黑
  • 不繡鋼 1.4305 

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22752. 球形腳輪 – 可鎖附的,滑動軸承 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息