22752.0061 - 球形腳輪
可鎖附的,滑動軸承 

用於工件的定位和校準 

因為滑動軸承的緣故,滾珠可以永久滾動,而且工件表面可以被保護。  

在溫度大於 20°C時,相關參數線性下降。(例: 在 90°C時,負載軸承容量最大為 60% )。

本产品 22752.0061 - 球形腳輪 可鎖附的,滑動軸承  / (d1: M6, l1: 8 mm) 是该产品组的一个变型 球形腳輪 可鎖附的,滑動軸承  (EH 22752.)

材質
d1 [mm]
l1 [mm]
球直徑 [mm]
靜態承載係數 C0 [N]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
切削鋼, 染黑
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
8 mm
球直徑 [mm]:
2,5 mm
靜態承載係數 C0 [N]:
172 N
品項品號:
22752.0061
文件
球形腳輪
  • 易削切鋼
  • d1: M6
  • l1: 8 mm
  • 球直徑: 2,5 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 靜態承載係數 C0: 172 N
  • 起始扭力 max.: 0,11 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 1 g
球形腳輪

材質

軸承

  • 塑膠 

珠子

  • 軸承鋼,硬化

螺絲

  • 切削鋼, 染黑

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22752.0061
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。