用於工件的定位和校準
因為滑動軸承的緣故,滾珠可以永久滾動,而且工件表面可以被保護。
在溫度大於 20°C時,相關參數線性下降。(例: 在 90°C時,負載軸承容量最大為 60% )。
本产品 22752.0064 - 球形腳輪 可鎖附的,滑動軸承 / (d1: M6, l1: 16 mm) 是该产品组的一个变型 球形腳輪 可鎖附的,滑動軸承 (EH 22752.)
軸承
珠子
螺絲
特殊的樣式歡迎洽詢。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。