用於工件的定位和校準
因為滑動軸承的緣故,滾珠可以永久滾動,而且工件表面可以被保護。
在溫度大於 20°C時,相關參數線性下降。(例: 在 90°C時,負載軸承容量最大為 60% )。
本产品 22752.0666 - 球形腳輪 可鎖附的,滑動軸承 / (d1: M16, l1: 50 mm) 是该产品组的一个变型 球形腳輪 可鎖附的,滑動軸承 (EH 22752.)
軸承
珠子
螺絲
特殊的樣式歡迎洽詢。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers