- 球端面 平的 – 相片 2, 工具鋼
- d1 g6: 25 mm
- d2 n6: 18 mm
- d3 -0,01 -0,05: 25 mm
- d4: M5
- l1: 18 mm
- l2: 25 mm
- l3: 6 mm
- t: 10 mm
- r: 6 mm
- b: 5,6 mm
- 定位孔 D1 H7: 18 mm
- 重量: 92 g
show article view
- 球端面 平的 – 相片 2, 不銹鋼
- d1 g6: 6 mm
- d2 n6: 4 mm
- d3 -0,01 -0,05: 6 mm
- d4: M2,5 mm
- l1: 4 mm
- l2: 6 mm
- l3: 2 mm
- t: 4,5 mm
- r: 1 mm
- b: 1,7 mm
- 定位孔 D1 H7: 4 mm
- 重量: 1,5 g
show article view
- 球端面 平的 – 相片 2, 不銹鋼
- d1 g6: 8 mm
- d2 n6: 6 mm
- d3 -0,01 -0,05: 8 mm
- d4: M3
- l1: 6 mm
- l2: 8 mm
- l3: 2 mm
- t: 6 mm
- r: 2 mm
- b: 2 mm
- 定位孔 D1 H7: 6 mm
- 重量: 3,2 g
show article view
- 球端面 平的 – 相片 2, 不銹鋼
- d1 g6: 10 mm
- d2 n6: 7 mm
- d3 -0,01 -0,05: 10 mm
- d4: M3
- l1: 7 mm
- l2: 10 mm
- l3: 2,5 mm
- t: 6 mm
- r: 2,5 mm
- b: 2,5 mm
- 定位孔 D1 H7: 7 mm
- 重量: 5,3 g
show article view
- 球端面 平的 – 相片 2, 不銹鋼
- d1 g6: 12 mm
- d2 n6: 8 mm
- d3 -0,01 -0,05: 12 mm
- d4: M4
- l1: 8 mm
- l2: 12 mm
- l3: 3 mm
- t: 8 mm
- r: 3 mm
- b: 2,5 mm
- 定位孔 D1 H7: 8 mm
- 重量: 8 g
show article view
- 球端面 平的 – 相片 2, 不銹鋼
- d1 g6: 14 mm
- d2 n6: 10 mm
- d3 -0,01 -0,05: 14 mm
- d4: M4
- l1: 10 mm
- l2: 14 mm
- l3: 3,5 mm
- t: 8 mm
- r: 3,5 mm
- b: 3,76 mm
- 定位孔 D1 H7: 10 mm
- 重量: 16 g
show article view
- 球端面 平的 – 相片 2, 不銹鋼
- d1 g6: 16 mm
- d2 n6: 12 mm
- d3 -0,01 -0,05: 16 mm
- d4: M5
- l1: 12 mm
- l2: 16 mm
- l3: 4 mm
- t: 10 mm
- r: 4 mm
- b: 4,3 mm
- 定位孔 D1 H7: 12 mm
- 重量: 25 g
show article view
- 球端面 平的 – 相片 2, 不銹鋼
- d1 g6: 20 mm
- d2 n6: 14 mm
- d3 -0,01 -0,05: 20 mm
- d4: M5
- l1: 14 mm
- l2: 20 mm
- l3: 5 mm
- t: 10 mm
- r: 5 mm
- b: 5 mm
- 定位孔 D1 H7: 14 mm
- 重量: 46 g
show article view
- 平的球端 非階梯狀 – 相片 3, 工具鋼
- d1 g6: 5 mm
- d2 n6: 5 mm
- d3 -0,01 -0,05: 5 mm
- d4: M2,5 mm
- l1: 6 mm
- l2: 5 mm
- l3: 2 mm
- t: 4,5 mm
- r: 1 mm
- 定位孔 D1 H7: 5 mm
- 重量: 2,4 g
show article view
- 平的球端 非階梯狀 – 相片 3, 工具鋼
- d1 g6: 6 mm
- d2 n6: 6 mm
- d3 -0,01 -0,05: 6 mm
- d4: M3
- l1: 8 mm
- l2: 6 mm
- l3: 2 mm
- t: 5 mm
- r: 1 mm
- 定位孔 D1 H7: 6 mm
- 重量: 2,9 g
show article view
- 平的球端 非階梯狀 – 相片 3, 工具鋼
- d1 g6: 8 mm
- d2 n6: 8 mm
- d3 -0,01 -0,05: 8 mm
- d4: M3
- l1: 10 mm
- l2: 8 mm
- l3: 2 mm
- t: 6 mm
- r: 2 mm
- 定位孔 D1 H7: 8 mm
- 重量: 6 g
show article view
- 平的球端 非階梯狀 – 相片 3, 工具鋼
- d1 g6: 10 mm
- d2 n6: 10 mm
- d3 -0,01 -0,05: 10 mm
- d4: M3
- l1: 13 mm
- l2: 10 mm
- l3: 2,5 mm
- t: 6 mm
- r: 2,5 mm
- 定位孔 D1 H7: 10 mm
- 重量: 12 g
show article view
- 平的球端 非階梯狀 – 相片 3, 工具鋼
- d1 g6: 12 mm
- d2 n6: 12 mm
- d3 -0,01 -0,05: 12 mm
- d4: M4
- l1: 15 mm
- l2: 12 mm
- l3: 3 mm
- t: 8 mm
- r: 3 mm
- 定位孔 D1 H7: 12 mm
- 重量: 21 g
show article view
- 平的球端 非階梯狀 – 相片 3, 工具鋼
- d1 g6: 14 mm
- d2 n6: 14 mm
- d3 -0,01 -0,05: 14 mm
- d4: M4
- l1: 17 mm
- l2: 14 mm
- l3: 3,5 mm
- t: 8 mm
- r: 3,5 mm
- 定位孔 D1 H7: 14 mm
- 重量: 34 g
show article view
- 平的球端 非階梯狀 – 相片 3, 工具鋼
- d1 g6: 16 mm
- d2 n6: 16 mm
- d3 -0,01 -0,05: 16 mm
- d4: M5
- l1: 20 mm
- l2: 16 mm
- l3: 4 mm
- t: 10 mm
- r: 4 mm
- 定位孔 D1 H7: 16 mm
- 重量: 51 g
show article view
- 平的球端 非階梯狀 – 相片 3, 工具鋼
- d1 g6: 20 mm
- d2 n6: 20 mm
- d3 -0,01 -0,05: 20 mm
- d4: M5
- l1: 25 mm
- l2: 20 mm
- l3: 5 mm
- t: 10 mm
- r: 5 mm
- 定位孔 D1 H7: 20 mm
- 重量: 101 g
show article view
- 平的球端 非階梯狀 – 相片 3, 工具鋼
- d1 g6: 25 mm
- d2 n6: 25 mm
- d3 -0,01 -0,05: 25 mm
- d4: M5
- l1: 25 mm
- l2: 25 mm
- l3: 6 mm
- t: 10 mm
- r: 6 mm
- 定位孔 D1 H7: 25 mm
- 重量: 176 g
show article view
- 平的球端 非階梯狀 – 相片 3, 工具鋼
- d1 g6: 30 mm
- d2 n6: 30 mm
- d3 -0,01 -0,05: 30 mm
- d4: M6
- l1: 30 mm
- l2: 30 mm
- l3: 8 mm
- t: 12 mm
- r: 8 mm
- 定位孔 D1 H7: 30 mm
- 重量: 307 g
show article view
- 平的球端 非階梯狀 – 相片 3, 工具鋼
- d1 g6: 40 mm
- d2 n6: 40 mm
- d3 -0,01 -0,05: 40 mm
- d4: M6
- l1: 40 mm
- l2: 40 mm
- l3: 10 mm
- t: 12 mm
- r: 10 mm
- 定位孔 D1 H7: 40 mm
- 重量: 729 g
show article view
- 平的球端 非階梯狀 – 相片 3, 工具鋼
- d1 g6: 50 mm
- d2 n6: 50 mm
- d3 -0,01 -0,05: 50 mm
- d4: M6
- l1: 50 mm
- l2: 50 mm
- l3: 12 mm
- t: 12 mm
- r: 12 mm
- 定位孔 D1 H7: 50 mm
- 重量: 1422 g
show article view
- 平的球端 非階梯狀 – 相片 3, 不銹鋼
- d1 g6: 5 mm
- d2 n6: 5 mm
- d3 -0,01 -0,05: 5 mm
- d4: M2,5 mm
- l1: 6 mm
- l2: 5 mm
- l3: 2 mm
- t: 4,5 mm
- r: 1 mm
- 定位孔 D1 H7: 5 mm
- 重量: 1,8 g
show article view
- 平的球端 非階梯狀 – 相片 3, 不銹鋼
- d1 g6: 6 mm
- d2 n6: 6 mm
- d3 -0,01 -0,05: 6 mm
- d4: M3
- l1: 8 mm
- l2: 6 mm
- l3: 2 mm
- t: 5 mm
- r: 1 mm
- 定位孔 D1 H7: 6 mm
- 重量: 3,4 g
show article view
- 平的球端 非階梯狀 – 相片 3, 不銹鋼
- d1 g6: 8 mm
- d2 n6: 8 mm
- d3 -0,01 -0,05: 8 mm
- d4: M3
- l1: 10 mm
- l2: 8 mm
- l3: 2 mm
- t: 6 mm
- r: 2 mm
- 定位孔 D1 H7: 8 mm
- 重量: 6 g
show article view
- 平的球端 非階梯狀 – 相片 3, 不銹鋼
- d1 g6: 10 mm
- d2 n6: 10 mm
- d3 -0,01 -0,05: 10 mm
- d4: M3
- l1: 13 mm
- l2: 10 mm
- l3: 2,5 mm
- t: 6 mm
- r: 2,5 mm
- 定位孔 D1 H7: 10 mm
- 重量: 12 g
show article view
材質
- 工具鋼,硬化,研磨和染黑
- 不鏽鋼 1.4305、地面、表面熱處理
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。