22630.0460 - 定位梢
有球形端

球形端圓柱梢可有助於工件的插入及避免固夾位置傾斜。

本产品 22630.0460 - 定位梢 有球形端 / 球端面 平的 (d1 g6: 20 mm, d2 n6: 14 mm) 是该产品组的一个变型 定位梢 有球形端 (EH 22630.)

版本
相片
材質
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
球端面 平的
相片:
2
材質:
不鏽鋼 1.4305、地面、表面熱處理
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
20 mm
品項品號:
22630.0460
文件
定位梢
  • 球端面 平的 – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 14 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 14 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • b: 5 mm
  • 定位孔 D1 H7: 14 mm
  • 重量: 46 g
定位梢

材質

  • 不鏽鋼 1.4305、地面、表面熱處理
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22630.0460
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。